Meniu Caută

Capace de închidere pătrate 20.0 mm 15.0 mm PVC Negru

Această virolă pătrată se mai numește și capac de capăt pătrat și este ideală pentru finisarea produselor tubulare, oferind un finisaj lucios atractiv. Materialul este flexibil, permițând montarea cu ușurință a piesei.
Numărul piesei Essentra:

10027288

Numărul piesei producătorului:

SQWA-0200-015

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,7892 RON
2500 + 0,6356 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

447,30 RON

250 x 1,7892 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 20.0 mm
h 15.0 mm
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne