Meniu Caută

Capace de închidere pătrate 50.0 mm PVC Negru

Square End Cap is designed to protect from dirt, dust or other chemicals and finish the ends of heavyweight square tubes, or furniture legs. It is flexible and easy to install or remove. Black with an attractive gloss finish and made from PVC.
Numărul piesei Essentra:

10374160

Numărul piesei producătorului:

408006559907

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 8,448 RON
250 - 999 4,1398 RON
1000 + 3,3258 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

211,20 RON

25 x 8,448 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 50.0 mm
h 25.0 mm
Temperatură maximă 220 °C
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne