Meniu Caută

Capace de închidere pătrate 40.0 mm 25.0 mm PVC Negru

Această virolă pătrată se mai numește și capac de capăt pătrat și este ideală pentru finisarea produselor tubulare, oferind un finisaj lucios atractiv. Materialul este flexibil, permițând montarea cu ușurință a piesei.
Numărul piesei Essentra:

10027349

Numărul piesei producătorului:

SQWA-0400-025

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,2102 RON
500 + 2,091 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

260,51 RON

50 x 5,2102 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 40.0 mm
h 25.0 mm
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne