Meniu Caută

Capace de capăt pătrate

În stoc

Capacele de capăt pătrate protejează articolele tubulare, oferind în același timp un finisaj atrăgător și strălucitor. Materialul flexibil îi permite să se potrivească perfect și fără probleme, rezultând o potrivire strânsă și sigură.Produs finisat ideal pentru produse tubulare.Material flexibil, care permite montarea cu ușurință a piesei.Protejează tuburile împotriva murdăriei, prafului și altor resturi. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1523

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h AxA Cumpără
0,716 RON - 1,9829 RON 9500 În stoc
15.0 mm
12.7 mm
0,8721 RON - 2,4158 RON 3145 În stoc
15.0 mm
19.0 mm
2,04 RON - 5,0831 RON 6500 În stoc
25.0 mm
40.0 mm
0,8365 RON - 2,388 RON 2050 În stoc
15.0 mm
25.0 mm
0,6201 RON - 1,7456 RON 260 În stoc
15.0 mm
20.0 mm
4000 În stoc
25.0 mm
12.7 mm
1,2048 RON - 3,3376 RON 1900 În stoc
25.0 mm
19.0 mm
1,5197 RON - 3,6727 RON 3100 În stoc
25.0 mm
30.0 mm
1,0104 RON - 2,9186 RON 13900 În stoc
25.0 mm
25.0 mm
0,5011 RON - 1,3908 RON 917 În stoc
15.0 mm
16.0 mm
0,6325 RON - 1,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
16.0 mm
1,9441 RON - 4,6782 RON 10 În stoc
40.0 mm
30.0 mm
3,3679 RON - 8,8397 RON 1200 În stoc
40.0 mm
50.0 mm
0,7461 RON - 2,1226 RON 1000 În stoc
25.0 mm
20.0 mm
2,6286 RON - 7,6108 RON 2283 În stoc
25.0 mm
50.0 mm
2,5054 RON - 6,34 RON 4930 În stoc
40.0 mm
40.0 mm
1,0624 RON - 2,3412 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
19.0 mm
3,2447 RON - 8,242 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
50.0 mm
1,0295 RON - 2,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
25.0 mm
0,9323 RON - 2,2726 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
19.0 mm
  • din 2
Capace de închidere pătrate 12.7 mm 15.0 mm PVC Negru

10172421

Interval de preț
1,9829 RON - 0,716 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 19.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10172445

Interval de preț
2,4158 RON - 0,8721 RON

Niveluri de stoc
3145 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 40.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027349

Interval de preț
5,0831 RON - 2,04 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pătrate 25.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10027301

Interval de preț
2,388 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 20.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10027288

Interval de preț
1,7456 RON - 0,6201 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 12.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10172438


Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 19.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10172452

Interval de preț
3,3376 RON - 1,2048 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 30.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027325

Interval de preț
3,6727 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 25.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027318

Interval de preț
2,9186 RON - 1,0104 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 16.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10027264

Interval de preț
1,3908 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
917 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 30.0 mm 40.0 mm PVC Negru

10027332

Interval de preț
4,6782 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 50.0 mm 40.0 mm PVC Negru

10027370

Interval de preț
8,8397 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 20.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027295

Interval de preț
2,1226 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 50.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027363

Interval de preț
7,6108 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
2283 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 40.0 mm 40.0 mm PVC Negru

10027356

Interval de preț
6,34 RON - 2,5054 RON

Niveluri de stoc
4930 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000