Capacele de aerisire sunt utilizate pentru a proteja echipamentul împotriva contaminării cu umiditate și particule. Permite fluxul de aer în aplicații, împiedicând funcționarea defectuoasă a unui sistem din cauza schimbărilor de presiune.Facilitează o viteză ridicată de curgere a aerului.Protejează echipamentele prin controlul umidității și contaminării cu particule.Ideale pentru aplicații expuse la presiune și solicitare din partea nivelurilor de fluide. Material: Aluminiu Culoare: Negru Cod Serie: SRV0019, SRV0018
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | A | Poziție | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,9315 RON - 108,9315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete BSP
|
1
|
||
| 70,9611 RON - 70,9611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 70,9611 RON - 70,9611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 76,5373 RON - 76,5373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete BSP
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 42,3017 RON - 42,3017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filete BSP
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 52,8318 RON - 52,8318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete BSP
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 62,7523 RON - 62,7523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 50,3548 RON - 50,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 42,6129 RON - 42,6129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 62,7523 RON - 62,7523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filete BSP
|
1
|
||
| 40,136 RON - 40,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete BSP
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 70,9611 RON - 70,9611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 60,431 RON - 60,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 53,2986 RON - 53,2986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filete BSP
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 58,7192 RON - 58,7192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 50,3548 RON - 50,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete BSP
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 58,7192 RON - 58,7192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 125,349 RON - 125,349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 108,9315 RON - 108,9315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 52,8318 RON - 52,8318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filete Metric
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina