Meniu Caută

Capace de aerisire M33 40.0 mm Aluminiu Negru

This M 33 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Numărul piesei Essentra:

10506738

Numărul piesei producătorului:

1505226

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 47.3 mm
B 41.0 mm
D 40.0 mm
HD 6.0 mm
h 11.0 mm
Dimensiune filet M33
Standard filet Filete Metric
Poziție Magnetic
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne