Meniu Caută

Capace de aerisire M27 32.0 mm Aluminiu Negru

This M 27 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Numărul piesei Essentra:

10507056

Numărul piesei producătorului:

1505258

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 58,7192 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

293,60 RON

5 x 58,7192 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Dimensiune filet M27
Standard filet Filete Metric
Poziție Neutral
Culoare Negru
Tip 2 - Colț cu 3 direcții
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne