10506721
1505225
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 24.3 mm |
|---|---|
| A | 0.957 in |
| B | 0.827 in |
| B | 21.0 mm |
| D | 40.0 mm |
| D | 1.575 in |
| HD | 0.236 in |
| HD | 6.0 mm |
| h | 11.0 mm |
| h | 0.433 in |
| Dimensiune filet | G 1 |
| Standard filet | Filete BSP |
| Poziție | Magnetic |
| Culoare | Negru |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 8309909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina