Meniu Caută

Capace de aerisire M20 26.0 mm Aluminiu Negru

This M 20 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Numărul piesei Essentra:

10506943

Numărul piesei producătorului:

1505247

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 21.0 mm
D 26.0 mm
h 8.5 mm
Dimensiune filet M20
Standard filet Filete Metric
Poziție Drain
Culoare Negru
Tip 2
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne