Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4215 RON - 0,7832 RON | 900 În stoc |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 0,6364 RON - 0,70 RON | 1000 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,7832 RON - 0,7832 RON | 3000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,5571 RON - 0,7832 RON | 500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,625 RON - 0,7832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,7832 RON - 1,7275 RON | 1000 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 6,7088 RON - 14,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.76 in
95.5 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.61 in
91.7 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
2
|
||
| 0,5164 RON - 1,7275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 1,0936 RON - 5,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
| 2,6937 RON - 11,257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.689 in
68.3 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2
|
||
| 1,2135 RON - 1,7056 RON | 950 În stoc |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
||
| 1,0256 RON - 5,3359 RON | 2280 În stoc |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
2
|
||
| 1,1411 RON - 1,1411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,7425 RON - 0,8984 RON | 2700 În stoc |
1.094 in
27.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 1,0369 RON - 1,933 RON | 725 În stoc |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
2
|
||
| 2,3546 RON - 8,2755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.343 in
59.5 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2
|
||
| 2,8844 RON - 12,0093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.248 in
57.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2
|
||
| 2,8844 RON - 12,0093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.736 in
69.5 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 0,3182 RON - 0,385 RON | 9000 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
1