Meniu Caută

Butoane cu auto-asamblare

În stoc

Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.

Cod Serie: SR1580

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Diametru butuc Înălțime mâner Înălțime butuc Cumpără
0,6393 RON - 1,6666 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,6899 RON - 1,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,8313 RON - 1,9708 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,8585 RON - 2,1031 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,8506 RON - 2,0105 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,7183 RON - 1,8518 RON 350 În stoc
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,6134 RON - 1,7724 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,8429 RON - 1,9841 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,686 RON - 1,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,7027 RON - 1,0822 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,6679 RON - 1,574 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,603 RON - 1,4947 RON 460 În stoc
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,8545 RON - 2,0767 RON 414 În stoc
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,9582 RON - 6,4682 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
5,0446 RON - 13,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,5302 RON - 5,1189 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
3,5403 RON - 10,5422 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,9192 RON - 6,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
5,1352 RON - 13,8887 RON 350 În stoc
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
5,4076 RON - 14,9469 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
  • din 2
Mâner rotund striat 1.000 in M8 Acetal Negru

10559079

Interval de preț
1,8518 RON - 0,7183 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    15 mm
  • Înălțime butuc
    2.5 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.4 mm
  • Înălțime mâner
    9.7 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
Mâner fluture 1.500 in M8 Acetal Negru

10559109

Interval de preț
1,4947 RON - 0,603 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    16 mm
  • Înălțime butuc
    10.4 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    38.1 mm
  • Înălțime mâner
    10.4 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
Mâner fluture 1.500 in M6 Acetal Negru

10559062

Interval de preț
2,0767 RON - 0,8545 RON

Niveluri de stoc
414 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    16 mm
  • Înălțime butuc
    10.4 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    38.1 mm
  • Înălțime mâner
    10.4 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
Mâner tip stea 1.750 in M8 PP Negru

10558669

Interval de preț
13,8887 RON - 5,1352 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    31.8 mm
  • Înălțime butuc
    7.1 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    44.5 mm
  • Înălțime mâner
    21.8 mm
  • Culoare mâner
    Black