Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.
Cod Serie: SR1580
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Diametru butuc | Înălțime mâner | Înălțime butuc | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,603 RON - 1,4947 RON | 460 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,8545 RON - 2,0767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,7027 RON - 1,0822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6679 RON - 1,574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,6134 RON - 1,7724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7183 RON - 1,8518 RON | 350 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,8506 RON - 2,0105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,8313 RON - 1,9708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,8585 RON - 2,1031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.78 in
45.2 mm
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,686 RON - 1,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,8429 RON - 1,9841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6393 RON - 1,6666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,6899 RON - 1,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4005 RON - 4,6428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
1,9192 RON - 6,0846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
5,1352 RON - 13,8887 RON | 350 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
8,4291 RON - 18,5184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
11,6063 RON - 30,2907 RON | 400 În stoc |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
5,6281 RON - 15,7406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
7,0805 RON - 18,6506 RON | 360 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina