Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | d | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5972 RON - 18,0401 RON | 98 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
15,2535 RON - 23,7278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | 480 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
18,7727 RON - 29,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
18,7727 RON - 29,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
15,2535 RON - 23,7278 RON | 77 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
22,2933 RON - 34,6784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
10,7688 RON - 16,7515 RON | 726 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
18,3039 RON - 28,4727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | 49 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
18,7727 RON - 29,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
14,0802 RON - 21,9026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
0,8036 RON - 0,8036 RON | 2841 În stoc |
1.016 in
25.8 mm
|
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
15,2535 RON - 23,7278 RON | 1000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina