Meniu Caută

Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

Numărul piesei Essentra:

10236680

Numărul piesei producătorului:

34002751E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 29,202 RON
100 - 499 20,8586 RON
500 + 18,7727 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

29,20 RON

1 x 29,202 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 16.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Dimensiune filet M16 x 1.5
Material Nailon 6
Culoare Negru
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne