Meniu Caută

Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) 7.5 mm Nailon 6 Gri

Numărul piesei Essentra:

10236604

Numărul piesei producătorului:

34002742E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 28,4727 RON
100 - 499 20,3376 RON
500 + 18,3039 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

28,47 RON

1 x 28,4727 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 5.5 mm
D 17.0 mm
H 9.2 mm
L 7.5 mm
Material Nailon 6
Culoare Gri
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne