Meniu Caută

Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Gri

Numărul piesei Essentra:

10236611

Numărul piesei producătorului:

34002743E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 62,5267 RON
100 + 44,6619 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

62,53 RON

1 x 62,5267 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 5.5 mm
Dimensiune filet M12
Material PA
Culoare Gri
Tip 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne