Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | d | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
72,9807 RON - 113,5255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
194,7738 RON - 302,9814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
141,1635 RON - 197,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
2,2589 RON - 5,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
5,5996 RON - 12,2808 RON | 300 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Alb
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
15,2535 RON - 23,7278 RON | 1000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
18,3039 RON - 28,4727 RON | 98 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
77,7994 RON - 103,7325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Negru
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
186,7825 RON - 249,0699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Alamă
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
18,6755 RON - 21,7992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
18,6755 RON - 21,7992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
16,3494 RON - 18,6755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
88,9117 RON - 129,6657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
17,2989 RON - 26,9095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
44,6619 RON - 62,5267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
2,2453 RON - 4,9698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
5,5996 RON - 12,2808 RON | 350 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina