O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | D | h | Thread Sizes (All) | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1733 RON - 3,5259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
8.189 in
208.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4818 RON - 0,7496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0583 RON - 0,0648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3382 RON - 0,5261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,6767 RON - 1,0526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2996 RON - 0,4661 RON | 2998 În stoc |
|
|
|
|
|
||
| 0,4467 RON - 0,695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,3057 RON - 0,4756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 2,1363 RON - 2,3736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 2,1703 RON - 2,4114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 2,327 RON - 2,5856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 2,2549 RON - 2,5055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 3,1437 RON - 3,493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 3,1437 RON - 3,493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 2,1363 RON - 2,3736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,1955 RON - 4,6617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 2,1703 RON - 2,4114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 6,6068 RON - 10,2772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 2,2549 RON - 2,5055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 2,8643 RON - 3,1826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina