Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 77.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744809

Numărul piesei producătorului:

20744809

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 1,0526 RON
1250 - 6249 0,7519 RON
6250 + 0,6767 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

131,58 RON

125 x 1,0526 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 77.0 mm
D 81.0 mm
h 9.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne