Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
0,282 RON - 0,4386 RON 3500 În stoc
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0743 RON - 0,0826 RON 6000 În stoc
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,1701 RON - 0,2647 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,1282 RON - 0,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,1231 RON - 0,1916 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,1027 RON - 0,1141 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0822 RON - 0,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,0909 RON - 0,1415 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,0658 RON - 0,1024 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1183 RON - 0,184 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,3941 RON - 0,613 RON 1800 În stoc
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
0,4643 RON - 0,7223 RON 1800 În stoc
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0774 RON - 0,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0856 RON - 0,1332 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0645 RON - 0,1003 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0986 RON - 0,1095 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,0685 RON - 0,1066 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • din 10
Bușoane de protecție paralele 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Interval de preț
0,4386 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Culoare
    Verde
Bușoane de protecție paralele 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20745172

Interval de preț
0,0826 RON - 0,0743 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Bușoane de protecție paralele 61.0 mm LDPE - PCR Verde

20744366

Interval de preț
0,613 RON - 0,3941 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Bușoane de protecție paralele 64.0 mm LDPE - PCR Verde

20744373

Interval de preț
0,7223 RON - 0,4643 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000