Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 6.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745103

Numărul piesei producătorului:

20745103

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1200 - 11999 0,1003 RON
12000 - 59999 0,0717 RON
60000 + 0,0645 RON
Ambalaj standard: 12000

Comandă în multiplu de 1200

Preț total:

120,36 RON

1200 x 0,1003 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 6.5 mm
D 10.0 mm
h 7.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne