Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | h | Culoare | Material | Tip sistem de prindere | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9709 RON - 4,8466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,5038 RON - 10,4317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 7,2151 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 2,0125 RON - 4,0777 RON | 750 În stoc |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 1,4101 RON - 2,751 RON | 900 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 1,1692 RON - 2,2622 RON | 2000 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6311 RON - 0,8187 RON | 9000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9501 RON - 1,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1295 RON - 3,1421 RON | 800 În stoc |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,9077 RON - 1,1773 RON | 5500 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9748 RON - 1,2636 RON | 4447 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,816 RON - 1,6338 RON | 3500 În stoc |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9441 RON - 3,8822 RON | 400 În stoc |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,8614 RON - 5,7115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,2042 RON - 3,5733 RON | 1347 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4993 RON - 1,0738 RON | 1180 În stoc |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 3,8471 RON - 6,0514 RON | 100 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 4,3947 RON - 6,9413 RON | 45 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,9982 RON - 4,8739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9019 RON - 6,1746 RON | 15 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina