Meniu Caută

Bușoane de capăt pentru tuburi

În stoc

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D h Culoare Material Tip sistem de prindere d Cumpără
0,9583 RON - 1,2404 RON 2750 În stoc
20.0 mm
12.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
17.0 mm
2,9709 RON - 4,6686 RON 2100 În stoc
35.0 mm
22.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
28.0 mm
3,8061 RON - 5,983 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
21.0 mm
0,0687 RON - 0,1069 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9.4 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
13.0 mm
0,0965 RON - 0,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
9.9 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
18.3 mm
0,3243 RON - 0,5045 RON 3498 În stoc
51.5 mm
11.0 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
49.0 mm
0,2461 RON - 0,3829 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
11.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
40.0 mm
0,3503 RON - 0,545 RON 6000 În stoc
62.0 mm
10.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
61.0 mm
0,3503 RON - 0,545 RON 2000 În stoc
56.0 mm
10.0 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
55.0 mm
0,1199 RON - 0,1865 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
11.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
25.0 mm
0,2731 RON - 0,4248 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
10.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
41.0 mm
0,2394 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
11.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
37.5 mm
0,3503 RON - 0,545 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
12.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
53.0 mm
0,1096 RON - 0,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.3 mm
11.0 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
16.0 mm
0,1199 RON - 0,1865 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
10.4 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
26.0 mm
0,4806 RON - 0,7477 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.6 mm
9.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
75.0 mm
0,3503 RON - 0,545 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
10.4 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
65.0 mm
0,7861 RON - 1,2228 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.8 mm
9.7 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
95.0 mm
0,6958 RON - 1,0824 RON Solicitați termenul de livrare aici
86.5 mm
8.0 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
84.5 mm
0,2394 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.9 mm
10.4 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
31.5 mm
  • din 5
Buşoane de capăt pentru tuburi 17.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060179

Interval de preț
1,2404 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 28.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10060209

Interval de preț
4,6686 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 49.0 mm Fără profil pentru degete LDPE Natural

20572662

Interval de preț
0,5045 RON - 0,3243 RON

Niveluri de stoc
3498 În stoc
Caracteristici
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
Buşoane de capăt pentru tuburi 61.0 mm Fără profil pentru degete LDPE Natural

20572709

Interval de preț
0,545 RON - 0,3503 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
Buşoane de capăt pentru tuburi 55.0 mm Fără profil pentru degete LDPE Natural

20572686

Interval de preț
0,545 RON - 0,3503 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural