Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală PCR

În stoc

Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 L d1 h w D Cumpără
0,3206 RON - 0,4987 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0649 RON - 0,0721 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1809 RON - 0,201 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1249 RON - 0,1943 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,1482 RON - 0,1646 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1509 RON - 0,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,2834 RON - 0,4409 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2901 RON - 0,4513 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1262 RON - 0,1964 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,1594 RON - 0,1771 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1741 RON - 0,1935 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0922 RON - 0,1434 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0613 RON - 0,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0613 RON - 0,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0685 RON - 0,0761 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1535 RON - 0,1706 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,1795 RON - 0,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,2937 RON - 0,4569 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2919 RON - 0,4541 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,351 RON - 0,39 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2