Meniu Caută

Bușoane cu striații pentru capete de conducte PCR

În stoc

Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei D H Diametru conductă Cumpără
0,3853 RON - 0,5993 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.4 mm
1,5819 RON - 2,4608 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
2,8249 RON - 4,3944 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1,0473 RON - 1,6291 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
0,4108 RON - 0,639 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.4 mm
3,4814 RON - 3,8682 RON Solicitați termenul de livrare aici
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
1,7207 RON - 2,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
5,1265 RON - 5,6961 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
0,2057 RON - 0,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
2,4336 RON - 2,704 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
1,1299 RON - 1,7576 RON 1000 În stoc
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,835 RON - 1,299 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.8 mm
0,2568 RON - 0,3994 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
4,0429 RON - 4,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
1,4639 RON - 2,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
6,3757 RON - 7,0842 RON Solicitați termenul de livrare aici
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
12,8693 RON - 14,2992 RON Solicitați termenul de livrare aici
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,2543 RON - 0,3956 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
0,7345 RON - 1,1426 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
1,0274 RON - 1,5981 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.8 mm
  • din 3
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Verde

20749446

Interval de preț
1,7576 RON - 1,1299 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/4"
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR