Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 35.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749415

Numărul piesei producătorului:

20749415

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,1426 RON
1000 - 4999 0,8161 RON
5000 + 0,7345 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

114,26 RON

100 x 1,1426 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 34.7 mm
H 30.8 mm
Diametru conductă 35.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne