Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 160.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749682

Numărul piesei producătorului:

20749682

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,8682 RON
250 + 3,4814 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

193,41 RON

50 x 3,8682 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 159.5 mm
H 35.0 mm
Diametru conductă 160.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne