Meniu Caută

Bușoane cu striații pentru capete de conducte PCR

În stoc

Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei D H Diametru conductă Cumpără
1,0735 RON - 1,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
2,1782 RON - 2,4202 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
2,281 RON - 2,5344 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
3,5684 RON - 3,9649 RON Solicitați termenul de livrare aici
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
2,5008 RON - 3,8902 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
13,191 RON - 14,6567 RON Solicitați termenul de livrare aici
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
  • din 3