Meniu Caută

Bușoane cu striații pentru capete de conducte PCR

În stoc

Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei D H Diametru conductă Cumpără
7,6496 RON - 8,4996 RON Solicitați termenul de livrare aici
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,4325 RON - 0,6728 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4"
31.4 mm
0,4372 RON - 0,6801 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.4 mm
0,7298 RON - 1,1353 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.8 mm
1,8363 RON - 2,8564 RON Solicitați termenul de livrare aici
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,3107 RON - 0,4833 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
3,2487 RON - 5,0536 RON Solicitați termenul de livrare aici
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
4,0429 RON - 4,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
0,2057 RON - 0,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
0,2568 RON - 0,3994 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,4726 RON - 0,7351 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.8 mm
0,3342 RON - 0,5199 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
2,79 RON - 4,34 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
2,5746 RON - 2,8607 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
2,4398 RON - 3,7953 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
2,4013 RON - 3,7354 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,835 RON - 1,299 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.8 mm
2,4336 RON - 2,704 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
3,4339 RON - 3,8154 RON Solicitați termenul de livrare aici
5 1/2"
35.0 mm
0,2543 RON - 0,3956 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
  • din 3