Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2061 RON - 2,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
Convex
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 1,4101 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natural
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
| 1,1363 RON - 2,081 RON | 500 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 1,6976 RON - 2,7518 RON | 250 În stoc |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Natural
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 0,3764 RON - 0,3764 RON | 5750 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,8119 RON - 1,4785 RON | 3600 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 1,6155 RON - 2,6286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 7440 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Convex
|
0.205 in
5.2 mm
|
Alb
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 7000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 1,228 RON - 2,2316 RON | 1300 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 4,1073 RON - 8,0503 RON | 50 În stoc |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 12478 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Convex
|
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 2150 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
| 0,6955 RON - 1,2664 RON | 4900 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 6,3526 RON - 10,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 1,5471 RON - 1,5471 RON | 500 În stoc |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 118 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,5688 RON - 0,632 RON | 35890 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 1500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina