Meniu Caută

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
292 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Formă cap h Culoare H d Tip Cumpără
0,4024 RON - 0,5613 RON 2500 În stoc
19.0 mm
Convex
8.5 mm
Alb
10.8 mm
15.9 mm
4
0,6092 RON - 0,8501 RON 16010 În stoc
25.2 mm
Convex
9.0 mm
Alb
12.0 mm
20.5 mm
2
0,4024 RON - 0,5613 RON 17450 În stoc
12.0 mm
Convex
4.0 mm
Alb
5.7 mm
8.5 mm
5
0,4024 RON - 0,5613 RON 30000 În stoc
14.8 mm
Convex
9.0 mm
Alb
11.4 mm
10.5 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Convex
9.0 mm
Negru
11.5 mm
10.0 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 74000 În stoc
19.0 mm
Convex
8.5 mm
Negru
11.5 mm
15.4 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 34000 În stoc
12.0 mm
Convex
9.0 mm
Alb
11.0 mm
10.0 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 21700 În stoc
15.0 mm
Convex
9.0 mm
Alb
11.5 mm
10.0 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 25929 În stoc
12.0 mm
Convex
9.0 mm
Alb
11.5 mm
9.3 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 21590 În stoc
19.5 mm
Convex
9.0 mm
Alb
11.6 mm
17.0 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 8500 În stoc
17.5 mm
Convex
9.0 mm
Negru
11.9 mm
12.8 mm
4
0,4024 RON - 0,4024 RON 35800 În stoc
7.5 mm
Convex
5.0 mm
Negru
6.8 mm
6.6 mm
2
0,4024 RON - 0,5613 RON 39500 În stoc
12.0 mm
Convex
8.0 mm
Negru
9.7 mm
8.5 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 23500 În stoc
12.0 mm
Convex
9.0 mm
Negru
11.0 mm
10.0 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 17250 În stoc
12.0 mm
Convex
8.0 mm
Alb
9.7 mm
8.5 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 303500 În stoc
12.0 mm
Convex
7.5 mm
Alb
9.5 mm
8.0 mm
4
0,4024 RON - 0,5613 RON 60000 În stoc
19.0 mm
Convex
8.5 mm
Alb
11.5 mm
15.4 mm
4
0,4024 RON - 0,4024 RON 25700 În stoc
12.0 mm
Convex
7.5 mm
Negru
9.6 mm
5.4 mm
3
0,4024 RON - 0,4024 RON 13000 În stoc
11.0 mm
Convex
7.0 mm
Negru
8.9 mm
6.0 mm
3
0,4024 RON - 0,4024 RON 12478 În stoc
7.5 mm
Convex
5.0 mm
Alb
6.8 mm
6.6 mm
2
  • din 15
Bușon cu fixare prin împingere 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10061213

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Alb

10061299

Interval de preț
0,8501 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
16010 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Alb

10060957

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
17450 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Alb

10061077

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10060674

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
74000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Alb

10060605

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Alb

10060643

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
21700 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Alb

10061022

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
25929 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Alb

10061244

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
21590 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Negru

10061145

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Negru

10060889

Interval de preț
0,4024 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
35800 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10060599

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
39500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10060612

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Alb

10060582

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
17250 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Alb

10060568

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
303500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10060667

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
60000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10118511

Interval de preț
0,4024 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
25700 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Negru

10060537

Interval de preț
0,4024 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Alb

10060872

Interval de preț
0,4024 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
12478 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Culoare
    Alb