Meniu Caută

Bușon cu fixare prin împingere 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Alb

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE alb. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate în scopuri de protecție sau estetice. Acest bușon are un stil de cap cu cupolă.
Numărul piesei Essentra:

10060513

Numărul piesei producătorului:

054054211303

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4024 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

402,40 RON

1000 x 0,4024 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.0 mm
d 5.4 mm
H 9.6 mm
h 7.5 mm
Culoare Alb
Material LDPE - PIR
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne