Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5284 RON - 0,5284 RON | 3000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,3764 RON - 0,5243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,6872 RON - 0,6872 RON | 4596 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,3779 RON - 0,5243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,4238 RON - 1,4238 RON | 1900 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,3875 RON - 0,856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,4367 RON - 0,9943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 1,0473 RON - 2,388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 1,3581 RON - 3,2817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,1999 RON - 0,4524 RON | 93612 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,5011 RON - 0,5011 RON | 6500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Negru
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,5284 RON - 0,5284 RON | 7300 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Plat
|
0.323 in
8.2 mm
|
Negru
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,6489 RON - 0,6489 RON | 11556 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,1999 RON - 0,4091 RON | 42000 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,3094 RON - 0,7038 RON | 82716 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 1,9714 RON - 4,4827 RON | 2250 În stoc |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 1,1103 RON - 2,5276 RON | 4000 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 10103890 | 1,1705 RON - 1,1705 RON | 15000 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
|
| 0,2916 RON - 0,6619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,1623 RON - 2,6533 RON | 1148 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina