Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare d h D Standard filet Tip Cumpără
0,7647 RON - 1,9467 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Roșu
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filete JIC
0,303 RON - 0,7414 RON 19200 În stoc
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Roșu
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filete JIC
0,4995 RON - 1,261 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Roșu
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filete JIC
0,449 RON - 1,1408 RON 277 În stoc
1/2 in BSP/GAS; M20
Roșu
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filete JIC
0,522 RON - 1,3182 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Roșu
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filete Metric
0,9009 RON - 2,2902 RON 1300 În stoc
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Roșu
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filete JIC
1,0426 RON - 2,6337 RON 10000 În stoc
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Roșu
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filete JIC
0,341 RON - 0,8588 RON 33731 În stoc
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Roșu
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filete JIC
0,6511 RON - 1,6604 RON 100 În stoc
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Roșu
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filete JIC
0,3297 RON - 0,8345 RON 121100 În stoc
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Roșu
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filete JIC
0,5458 RON - 1,3755 RON 409 În stoc
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Roșu
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filete JIC
0,4055 RON - 1,0262 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4 in UNF/JIC; M18
Roșu
18.3 mm
21.5 mm
Filete BSP
0,6876 RON - 1,7892 RON 985 În stoc
Without Lugs
Roșu
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,3901 RON - 1,0448 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in x 14 UNF/JIC
Albastru
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,769 RON - 1,9895 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.000 in
Galben
23.4 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,2259 RON - 0,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2 in x 20 UNF/JIC
Albastru
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,4406 RON - 1,1422 RON 4150 În stoc
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Albastru
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,296 RON - 0,7701 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/8 in x 14 UNF/JIC
Albastru
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,3494 RON - 0,9117 RON 2950 În stoc
Without Lugs
Roșu
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,5809 RON - 2,2902 RON 600 În stoc
3/8
Galben
8.2 mm
6.0 mm
Filete UNF
1
  • din 3
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10071281

Interval de preț
0,7414 RON - 0,303 RON

Niveluri de stoc
19200 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;BSP Roșu LDPE - PIR

10084670

Interval de preț
1,1408 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
277 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10085776

Interval de preț
2,2902 RON - 0,9009 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10085622

Interval de preț
2,6337 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084663

Interval de preț
0,8588 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
33731 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084700

Interval de preț
1,6604 RON - 0,6511 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Standard filet
    Filete JIC
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084656

Interval de preț
0,8345 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
121100 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084694

Interval de preț
1,3755 RON - 0,5458 RON

Niveluri de stoc
409 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon cu fixare prin împingere 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085257

Interval de preț
1,7892 RON - 0,6876 RON

Niveluri de stoc
985 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Albastru LDPE - PIR

10085219

Interval de preț
1,1422 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
4150 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușon cu fixare prin împingere 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085240

Interval de preț
0,9117 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
2950 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 3/8" UNF Galben LDPE

10158821

Interval de preț
2,2902 RON - 0,5809 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben