Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

Acest bușon din LDPE de culoare roșie cu fixare prin împingere se fixează rapid și ușor, cu o singură rotire, permițând o fixare strânsă odată împins în poziție. Nervura unică se fixează bine pe filet.
Numărul piesei Essentra:

10084694

Numărul piesei producătorului:

12367

409 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,3755 RON
2000 + 0,5458 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

275,10 RON

200 x 1,3755 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 29.9 mm
d 25.5 mm
h 5.0 mm
Dimensiune filet 3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete BSP
Standard filet Filete JIC
Standard filet Filete UNF
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne