Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Albastru LDPE - PIR

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE albastru. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate pentru scopuri de protecție sau estetice, acest bușon are un stil de cap plat.
Numărul piesei Essentra:

10085202

Numărul piesei producătorului:

12518

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,0448 RON
4000 + 0,3901 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

417,92 RON

400 x 1,0448 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 31.0 mm
d 23.5 mm
h 10.0 mm
Dimensiune filet 1 in x 14 UNF/JIC
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne