Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

Acest bușon din LDPE de culoare roșie cu fixare prin împingere se fixează rapid și ușor, cu o singură rotire, permițând o fixare strânsă odată împins în poziție. Nervura unică se fixează bine pe filet.
Numărul piesei Essentra:

10085622

Numărul piesei producătorului:

12598

10200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,5694 RON
2000 + 1,0172 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

513,88 RON

200 x 2,5694 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 45.4 mm
d 41.5 mm
h 5.0 mm
Dimensiune filet 1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete JIC
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete BSP
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne