Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

Acest bușon din LDPE de culoare roșie cu fixare prin împingere se fixează rapid și ușor, cu o singură rotire, permițând o fixare strânsă odată împins în poziție. Nervura unică se fixează bine pe filet.
Numărul piesei Essentra:

10084687

Numărul piesei producătorului:

12366

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,261 RON
5000 + 0,4995 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

630,50 RON

500 x 1,261 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.8 mm
d 22.4 mm
h 5.0 mm
Dimensiune filet 5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Standard filet Filete BSP
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete JIC
Standard filet Filete UNF
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne