Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | d | h | D | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3956 RON - 1,0012 RON | 4300 În stoc |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Roșu
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filete BSP
|
|
||
| 0,438 RON - 1,113 RON | 10777 În stoc |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Roșu
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,5325 RON - 1,342 RON | 8809 În stoc |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Roșu
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,5092 RON - 1,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Roșu
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filete Metric
|
|
||
| 1,0172 RON - 2,5694 RON | 10200 În stoc |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Roșu
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,6352 RON - 1,6199 RON | 2500 În stoc |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Roșu
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,8789 RON - 2,2344 RON | 1300 În stoc |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Roșu
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,7461 RON - 1,8992 RON | 7750 În stoc |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,2957 RON - 0,7233 RON | 70430 În stoc |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Roșu
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,4873 RON - 1,2303 RON | 9000 În stoc |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Roșu
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,3217 RON - 0,8141 RON | 108500 În stoc |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Roșu
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,3327 RON - 0,8379 RON | 44731 În stoc |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Roșu
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,2204 RON - 0,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,6708 RON - 1,7456 RON | 985 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,3806 RON - 1,0193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,4299 RON - 1,1143 RON | 4150 În stoc |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,2888 RON - 0,7513 RON | 5000 În stoc |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,3491 RON - 0,9091 RON | 2804 În stoc |
3/4
|
Galben
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 2,4917 RON - 6,4936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1-7/8
|
Galben
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3408 RON - 0,8895 RON | 2950 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina