Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | d | h | D | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5668 RON - 2,2344 RON | 600 În stoc |
3/8
|
Galben
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3943 RON - 1,0291 RON | 100 În stoc |
7/8
|
Galben
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,7503 RON - 1,941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
|
Galben
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,5887 RON - 2,3181 RON | 31980 În stoc |
7/16 in
|
Galben
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,903 RON - 4,4268 RON | 27 În stoc |
1-5/8
|
Galben
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3559 RON - 0,9231 RON | 3000 În stoc |
13/16
|
Galben
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3135 RON - 0,8155 RON | 3500 În stoc |
5/8
|
Galben
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2191 RON - 0,5893 RON | 1729 În stoc |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,1875 RON - 0,4887 RON | 750 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 1,2349 RON - 3,2258 RON | 1465 În stoc |
1-5/16
|
Galben
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,9953 RON - 2,5974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1-1/4
|
Galben
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2765 RON - 0,7219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,234 RON - 0,606 RON | 1000 În stoc |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,3052 RON - 0,7918 RON | 5378 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,3908 RON - 0,5471 RON | 21790 În stoc |
1/2
|
Galben
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,7064 RON - 2,765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16 in
|
Galben
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,9583 RON - 2,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1-3/16
|
Galben
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,7338 RON - 1,4942 RON | 198 În stoc |
1-1/16-12
|
Galben
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,5544 RON - 2,1645 RON | 4500 În stoc |
1/4
|
Galben
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2272 RON - 0,6116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina