Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare d h D Standard filet Tip Cumpără
0,2399 RON - 0,6212 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/8 in x 18 UNF/JIC
Albastru
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,2245 RON - 0,604 RON 11729 În stoc
7/16 in x 20 UNF/JIC
Albastru
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,3129 RON - 0,8116 RON 5378 În stoc
Without Lugs
Roșu
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,2834 RON - 0,74 RON 7995 În stoc
3/4 in x 16 UNF/JIC
Albastru
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,2329 RON - 0,6269 RON Solicitați termenul de livrare aici
9/16 in x 18 UNF/JIC
Albastru
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,5683 RON - 2,2186 RON 4500 În stoc
1/4
Galben
5.2 mm
5.6 mm
Filete UNF
1
1,2657 RON - 3,3064 RON 1465 În stoc
1-5/16
Galben
30.9 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
0,1922 RON - 0,5009 RON 750 În stoc
Without Lugs
Roșu
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
1,9505 RON - 4,5374 RON 27 În stoc
1-5/8
Galben
38.7 mm
11.7 mm
Filete UNF
1
0,4041 RON - 1,0549 RON 100 În stoc
7/8
Galben
20.3 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
2,554 RON - 6,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-7/8
Galben
45.1 mm
11.7 mm
Filete UNF
1
0,6034 RON - 2,3761 RON 31980 În stoc
7/16 in
Galben
9.7 mm
6.9 mm
Filete UNF
1
0,4771 RON - 1,2438 RON 200 În stoc
9/16
Galben
12.6 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,7522 RON - 1,5315 RON 198 În stoc
1-1/16-12
Galben
24.7 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,3424 RON - 0,8918 RON 6037 În stoc
11/16
Galben
15.5 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,4006 RON - 0,5608 RON 21790 În stoc
1/2
Galben
11.1 mm
6.9 mm
Filete UNF
1
0,7241 RON - 2,8341 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16 in
Galben
6.7 mm
6.0 mm
Filete UNF
1
0,9823 RON - 2,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-3/16
Galben
27.7 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
1,0202 RON - 2,6623 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-1/4
Galben
29.5 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
0,4406 RON - 1,1422 RON 4150 În stoc
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Albastru
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
  • din 3
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Albastru LDPE - PIR

10085141

Interval de preț
0,604 RON - 0,2245 RON

Niveluri de stoc
11729 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușon cu fixare prin împingere 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Roșu

10085233

Interval de preț
0,8116 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
5378 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Albastru LDPE - PIR

10085189

Interval de preț
0,74 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
7995 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/4" UNF Galben LDPE

10158784

Interval de preț
2,2186 RON - 0,5683 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensiune filet
    1/4
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-5/16" UNF Galben LDPE

10158746

Interval de preț
3,3064 RON - 1,2657 RON

Niveluri de stoc
1465 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușon cu fixare prin împingere 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Roșu

10085226

Interval de preț
0,5009 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-5/8" UNF Galben LDPE

10158753

Interval de preț
4,5374 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 7/8" UNF Galben LDPE

10158869

Interval de preț
1,0549 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    7/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 7/16" UNF Galben LDPE

10158852

Interval de preț
2,3761 RON - 0,6034 RON

Niveluri de stoc
31980 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 9/16" UNF Galben LDPE

10158876

Interval de preț
1,2438 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    9/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-1/16-12" UNF Galben LDPE

10158715

Interval de preț
1,5315 RON - 0,7522 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 11/16" UNF Galben LDPE

10158791

Interval de preț
0,8918 RON - 0,3424 RON

Niveluri de stoc
6037 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    11/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/2" UNF Galben LDPE

10158777

Interval de preț
0,5608 RON - 0,4006 RON

Niveluri de stoc
21790 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Albastru LDPE - PIR

10085219

Interval de preț
1,1422 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
4150 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru