Ce este o balama tip pian?
Ce este o balama tip pian?
Balamaua pian este cunoscută și sub denumirea de balama continuă datorită lungimii sale. Este mai lungă decât o balama tradițională — așa cum se arată aici în desenul balamalei continue — și utilizată la aplicații cu dimensiuni extinse. Cu două plăci de aceeași dimensiune unite printr-un știft, acest tip de balama distribuie uniform greutatea și minimizează solicitarea asupra componentului de care este atașat.
Descoperiți balamalele noastre continue
Acest articol își propune să răspundă la toate întrebările dvs. și să furnizeze informații precum:
Numele vine de la scopul său original: de a asigura un capac de pian pentru pian propriu-zis. Sunt concepute pentru a acoperi întreaga lungime a aplicației, de la autovehicule și vehicule speciale la vehicule maritime.
Doar câteva dintre aplicațiile în care veți găsi balamale continue includ:
• Uși supradimensionate, de ex. vitrine și dulapuri
• Mobilier, cum ar fi birourile pliabile
• Depozitare şi cutii de blocare
• Unități de răcire
• Încuietori
• Utilaje și fabricarea metalelor
• Porţi şi garduri
Avantajul balamalelor continue de tip pian
Acestea sunt foarte ieftine, ceea ce le face deosebit de atractive atunci când bugetele sunt strânse. Dar acesta este un bonus suplimentar. Adevăratul aspect al balamalelor continue sau al balamalelor continue este durabilitatea lor incredibilă.
Dacă aplicația dvs. va fi supusă unei utilizări și uzuri excesive, atunci balamaua pian este o alegere excelentă. Acesta disipează presiunea creată când uşa este deschisă şi închisă în mod constant. Oferă o rezistență uniformă de-a lungul lungimii ușii sau a panoului și creează o acțiune lină și uniformă de pivotare. Pe măsură ce fiecare balama funcţionează exact ca cealaltă, efortul de a deschide şi închide uşa — indiferent cât de greu — este minimizat.
De asemenea, generează mai puțin zgomot decât o balama tipică și oferă un grad ridicat de securitate și confidențialitate, deoarece extinde lungimea ușii.
Puteți tăia balamalele continue la dimensiune?
Da Nu există o mare varietate de dimensiuni de balamale pian, deci există o șansă bună de a tăia-o la lungimea de care aveți nevoie. Puteți obține o balama pian de 72 „din metal, pe care o puteți tăia la dimensiune dacă este necesar pentru a crea mai multe balamale continue mici sau tăiate în jumătate pentru a obține două balamale pian de 36”.
Este de remarcat faptul că lățimea este, de asemenea, destul de standard: puteți obține balamale continue de 1 „sau 1 1/ 2”, de obicei, până la aproximativ 2”. Lățimea și grosimea balamalei cresc odată cu lungimea.
Balamalele continue din Plastic sunt disponibile cu lungimi de 50 feet sau mai mari, astfel încât puteți obține mai multe balamale. Puteți tăia balamaua pentru a se potrivi nevoilor dvs. precise, creând astfel exemple cum ar fi:
• balamale continue pentru dulapuri
• Balamale continue pentru uşi comerciale electrice
• Balamale continue pentru uşi de remorcă
• Balamale continue cu uşi pliabile
• balamale continue pentru uşi de furtun
Metal sau plastic?
Balamalele continue sunt disponibile în diferite materiale. Cele mai frecvente sunt:
Plastic
Balamalele continue din Plastic sunt excelente pentru o durată lungă de viață și funcționare lină și silențioasă. Aceste balamale oferă o articulație flexibilă, spre deosebire de balamalele continue metalice și sunt realizate dintr-o singură bucată de plastic. Acestea tind să fie balamale mai groase ca o modalitate de consolidare a rezistenței.
Balamalele tip „pian” sunt disponibile în diferite tipuri de plastic, iar poliolefinele se remarcă în mod special prin rezistența lor la ulei, sare, apă, raze UV și solvenți.
Aluminiu
O balama tip pian din aluminiu este utilizată atunci când doriți o balama ușoară, dar puternică și rezistentă. Balamalele continue din aluminiu pentru solicitări intense sunt, de asemenea, obișnuite. Aluminiul rezistă la coroziune și rugină și costă mai puțin decât celelalte metale. Acestea reprezintă, de asemenea, jumătate din greutatea opțiunilor din alamă și oțel carbon.
Oțel inoxidabil
Balamaua pian din oțel inoxidabil are o rezistență excelentă la coroziune, ceea ce le face ideale în special pentru aplicațiile în care pulverizarea cu sare este comună. Acestea sunt, de asemenea, o alegere excelentă pentru clădirile de piscină și pentru stațiile de tratare a apelor uzate.
Balamaua pian din oțel inoxidabil 304-grade, așa cum se arată aici, oferă durabilitate și rezistență. Oțelul inoxidabil este cea mai comună clasă utilizată la balamalele continue, dar nu singurul de pe piață. Puteți afla mai multe din ghidul nostru Înțelegerea claselor din oțel inoxidabil.
Oțel
O balama pian din oțel, prin natura materialului, este destinată ușilor sau ușilor grele care împiedică utilizarea constantă. Dacă aplicația este în aer liber, utilizați oțel galvanizat. Oțelul simplu este potrivit pentru interior.
Alamă
O balama pian din alamă este cea mai populară atunci când este implicată estetica, în special o balama pian din alamă solidă. Sunt utilizate cel mai frecvent la mobilier și la aplicații arhitecturale.
Cum se instalează o balama tip pian
Pentru uşi uşoare, instalarea balamalelor continue necesită următoarele unelte:
• Măsură bandă
• Creion
• Fierăstrău metalic
• Ciocan
• Cui
• Pilă metalică
• Burghiu
• Șuruburi
Pasul 1: Determinaţi dimensiunea balamalei de care aveţi nevoie
• Măsuraţi înălţimea cadrului uşii de la podeaua finisată până la partea de jos a ramei cadrului.
• Scurgeți 7/ 8 „ din această măsurare. Acest lucru vă spune cât de lungă ar trebui să fie balamaua de pian.
Pasul 2: Tăiaţi balamaua la lungime
• Dacă este necesară tăierea, marcați balamaua de unde veți tăia. Dacă utilizați un capac pentru a ascunde balamaua, marcați-o și la dimensiune.
• Închide balamaua astfel încât găurile pentru șuruburi cu cap înecat să fie ascunse. Partea din spate a ambelor părți trebuie să fie vizibilă.
• Folosind fierăstrăul, taie balamaua și capacul la lungimea dorită.
• Netezește marginile balamalei cu o pilă pentru a le uniformiza. Procedaţi la fel cu capacul.
Pasul 3: Pregătiţi-vă pentru instalare
• Introduceţi un cui în partea superioară a secţiunii mai mici de pe balama.
• Utilizați un ciocan pentru a împinge vârful balamalei afară din țeavă. Acest vârf va servi drept capac care va fi reintrodus în partea de jos a secţiunii balamalei. Utilizați un ciocan pentru a-l lovi pe poziție. Va trebui să reinstalezi acest vârf pentru ca axul balamalei să rămână fixat după montarea ușii.
Pasul 4
• Fixaţi balamaua pe suprafaţa cadrului. Poziţionaţi balamaua astfel încât să fie complet plată pe uşă şi cadru atunci când uşa este închisă.
• Lăsaţi un spaţiu de 1/ 8" între partea superioară a balamalei şi partea superioară a cadrului, precum şi un spaţiu de 1/ 16” între latura cadrului şi linia centrală a cilindrului balamalei.
• Dacă șuruburile sunt furnizate împreună cu balamaua, utilizați-le pentru a o fixa pe poziție sau utilizați șuruburi autoperforante de 3/4".
• Introduceţi şuruburile în fiecare gaură pre-perforată de pe balama astfel încât să funcţioneze corespunzător.
Pasul 5
• Puneţi uşa în deschizătură
• Aliniaţi partea superioară a uşii cu partea superioară a balamalei Marginea ușii ar trebui să fie la 1/16" (1,6 mm) distanță de linia centrală a cilindrului balamalei.
• Fixaţi balamaua de uşă cu şuruburi.
Echipamente de acces — Ghidul inginerului de design
Cum să alegeți balamalele potrivite pentru incinte
Cel mai bun ghid pentru dispozitivele de acces
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.