Cum să alegi balamalele incorporate

Different types of cabinet hinges on industrial enclosures

Nu există noțiunea de „oricare balama va funcționa”, mai ales când vine vorba de proiectarea unei cutii de joncțiune electrica pentru exterior, a unui dulap pentru servere dintr-un centru de date sau, de fapt, a oricărei carcase. Balamalele sunt o parte integrantă a carcasei de protecție, iar alegerea specificațiilor corecte poate face diferența în ceea ce privește performanța, longevitatea și aspectul designului incintei.

Provocarea este de a alege dintre diferitele tipuri de balamale de dulap și există o mulțime de opțiuni. Balamale cu ridicare, balamale decalate, balamale continue și balamale mascate, pentru a numi doar câteva. De asemenea, sunt disponibile într-o mare varietate de materiale și rezistență.

Deci, cum știți ce tip de balama de panou are calitățile potrivite pentru incinta dvs?

Pentru a vă ajuta să decideți, iată o listă de întrebări despre proiectul dvs.

Întrebați-vă De ce este important?
Uşa poate fi îndepărtată? Acest lucru va determina dacă balamaua trebuie să se separe în două bucăți pentru a permite scoaterea ușii din cadru pentru accesul la instalare. Poate doriţi să încorporaţi un design cu ridicare sau o funcţie de prindere/ deblocare.
Ce este unghiul de deschidere? Gândiţi-vă la modul în care balamaua ar putea poziţiona uşa deschisă. Sau poate unghiul de poziționare este controlat de utilizator. Luați în considerare gama totală de mișcări sau unghiul maxim al deschiderii balamalei.
Ce material se potrivește cel mai bine aplicației dvs.? Balamalele sunt disponibile într-o varietate de materiale. Balamalele din oțel inoxidabil, de exemplu, rezistă la coroziune, așa că funcționează bine pentru aplicațiile de exterior. Materialele pot afecta, de asemenea, sarcina maximă de lucru și opțiunile de finisare. Balamalele din oțel pentru solicitări intense, de exemplu, funcționează bine pentru ușile anti-incendiu. Un alt exemplu: balama continuă de alamă vs. oțel Alamă funcționează bine atunci când aspectul contează. O balama continuă din oțel inoxidabil este bună pentru solicitări intense este mai rezistentă — plasticul funcționează de asemenea și nu se corodează.
Cum va fi ataşată balamaua de cadru? Gândiți-vă dacă aveți nevoie o opțiune de prindere sudată, cu șurub filetat, șurub de străpungere, nit sau cu șurub clasic.
Care este grosimea ușii? Acest lucru va determina dimensiunea balamalei alese.
Cât de important este aspectul? Balamalele ascunse pentru uși sunt adesea alese fie pentru a obține un aspect industrial specific, fie datorită importanței acordate unui design rezistent la acte de vandalism Poate doriți să luați  în considerare balamalele cu montaj intern, sau variante sudate, cu tije filetate sau cu găuri filetate.
Ce nivel de protecție împotriva coroziunii este necesar? Căutați balamale cu un nivel adecvat de rezistență la coroziune. Aceasta apare de obicei ca ore de expunere la pulverizare prin sare conform ASTM B-117.
Aveți nevoie de controlul funcțiilor? O balama încorporată este învăluită în carcasă și oferă funcții suplimentare, cum ar fi controlul poziției.
Care este funcția de control al poziției dvs.? Opțiunile pentru controlul poziției balamalei și al ușii includ opritoare, cuplu constant, cuplu ajustabil, închidere automată și acțiune amortizată.
Care este mediul de utilizare? Trebuie să luaţi în considerare gradul de etanşare a mediului de care aveţi nevoie din balama (adică pentru a preveni pătrunderea prafului, apei şi a altor contaminanţi în incintă). Majoritatea balamalelor pot atinge un nivel adecvat dacă sunt etanşate corespunzător.
Trebuie să maximizați spațiul interior? O balama externă se montează pe suprafața exterioară a incintei, asigură o instalare ușoară și utilizează pe deplin spațiul din interiorul incintei.
Este necesară testarea seismică? Este posibil ca incinta dvs. să aibă nevoie de o evaluare seismică, ceea ce va determina dacă aveți nevoie de o balama specializată pentru aplicația dvs.
Necesitatea dvs. Exterior Ascunse Încorporat
Maximizați spațiul disponibil în interiorul incintei

   
Înlocuire directă care se potrivește cu majoritatea pregătirilor standard pentru panouri.

   
Ține ușa deschisă sau închisă

   
Incinte pentru aplicaţii intense

   
Ataşaţi sau scoateţi o uşă fără unelte

   
Balama nevăzută când uşa este închisă/ poziţionată în interiorul incintei/ montare ascunsă  

 
Instalare simplă  

 
Eliberează un obiect atunci când zăvorul este acționat.    

Turnat sau ascuns cu capace fixate prin apăsare        

Mecanism de înclinare şi pivotare pentru controlul rotaţiei pe mai multe axe    

Ușurați obiectele grele mai ușor de mișcat    

Balamale şi aplicaţii

Utilizați acest tabel pentru a vă ajuta să alegeți soluția specifică care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.

Aplicare Tip articulație Recomandare
HVAC Exterior Balama HVAC
Incinte metalice — de ex. dulapuri utilitare pentru exterior Ascunse Balama mascată montată cu șuruburi
Capace utilaje — de ex. piese generatoare industriale Ascunse

Balamade colț

Metalică externăcu fixare prin înșurubare

Uși panouri — de ex. incintele casetelor electrice de exterior Încorporat Balamale cu cuplu ajustabil și șurub de fixare pe brațul balamalei
Uși montate la nivel — de ex. dulapuri pentru servere de centre de date Exterior Balamale plate cu montare înecată, montare cu prezon filetat
Corp camion, remorci, echipament alimentar Încorporat Balama cilindrică sudată
Uși mari pentru incinte — de ex. incinte pentru cabluri de exterior Exterior

Balama cu ridicare montată cu șurub

Aplicații ușoare până la medii, cum ar fi susținerea panourilor de acces și a componentelor sistemului HVAC Exterior Balamale continue - plastic
Talere de îmbinare pentru protejarea împotriva manevrării incorecte a fibrei optice Ascunse Balama specială

Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.

Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.

Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.

Întrebări?

Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.