Cel mai bun ghid despre accesorii pentru căi de acces
Accesoriile pentru căile de acces joacă un rol esențial în durata de viață și funcția aplicației dumneavoastră, indiferent că proiectați un dulap industrial, un dulap electric sau un dulap de date. Alegerea dumneavoastră trebuie să asigure accesul ușor, în condiții de siguranță, al personalului autorizat, restricționând, în același timp, accesul persoanelor neautorizate. În acest articol acoperim:
Consideraţii pentru aplicaţiile de feronerie de acces
Tipuri de echipamente pentru căi de acces
Aplicații pentru accesorii căi de acces
În acest sens, puteți alege zăvoare, încuietori și balamale. Fiecare dintre acestea are propriile avantaje. Diferitele tipuri de încuietori, precum încuietorile cu camă pentru dulapuri, sunt o alegere extraordinară pentru siguranță. În timp ce încuietorile oferă ușurința utilizării, dacă siguranța nu este o problemă. Balamalele, în special balamalele din oțel inoxidabil, au o rezistență ridicată la rugină și coroziune. În cele din urmă, mânerele reprezintă modalitatea convenabilă de a vă accesa echipamentele, oferindu-vă și un design ergonomic.
La cerere, oferim modele 3D (schițe CAD) sau opțiunea unui singur pachet, astfel încât să puteți verifica forma, compatibilitatea și funcția. Nu este doar profunzimea gamelor noastre, ci expertiza noastră în toate aplicațiile pentru fiecare industrie.
Consideraţii pentru aplicaţiile de feronerie de acces
Este posibil ca aplicația dumneavoastră să implice alegerea accesoriilor pentru căile de acces în funcție de una sau ambele elemente de mai jos:
Șocuri și vibrații
Vibrațiile pot afecta aplicațiile, ducând, în timp, la defectarea componentelor Luați-vă toate măsurile posibile de precauție, inclusiv alegerea accesoriilor pentru căi de acces, rezistente la vibrații. Un exemplu sunt încuietorile glisante cu siguranță, care rezistă la deschidere sub vibrații și sarcini de șoc. Un mâner T ajustabil cu compresie este o altă alegere inteligentă, deoarece comprimă pentru o mai bună etanșare pentru a rezista vibrațiilor.
Clasificări NEMA și IP
Acestea sunt două standarde diferite care măsoară incintele electrice și rezistența acestora la murdărie, reziduuri, umezeală și intrarea apei. NEMA (Asociația Producătorilor de articole Electrice din Nord) se folosește în Statele Unite, în timp ce IP (Protecție Internațională sau Intrare) este preferată în Europa. Cu toate acestea, clasificările IP devin tot mai obișnuite în America de Nord. Anumite accesorii pentru căile de acces au fie clasificarea NEMA, fie IP, care asigură clasificarea incintei. O incintă electrică cu clasificare IP65 înseamnă aproape același lucru cu o incintă electrică cu clasificare NEMA 4. Aflați mai multe despre aceste calificative și despre modul în care acestea se transformă în ghidul nostru, încuietoarea și încuietoarea incintelor exterioare: clasificări IP și NEMA.
De ce Essentra Components?
Nu este doar profunzimea gamelor noastre, ci expertiza noastră în toate aplicațiile pentru fiecare industrie.
Să începem
Dacă deja știți ce vă trebuie, mergeți direct la secțiunea respectivă, accesând linkul de mai jos:
Tipuri de echipamente pentru căi de acces
Iată o privire mai atentă asupra diferitelor tipuri de echipamente de acces disponibile și a opțiunilor dvs.
Balamale
Balamalele corecte contribuie la reușita, durata de viață și aspectul aplicației dumneavoastră. Balamalele externe vă permit mai mult spațiu în interiorul incintei sau dulapului, o caracteristică utilă pentru un dulap de date pentru server sau un dulap de telecomunicații interior. Balamalele mascate sunt ușor de instalat și previn accesul neautorizat, ceea ce le face esențiale pentru aplicații precum dulapuri electrice de exterior sau orice incintă de exterior.
Printre exemplele de balamale se numără:
Nevoie: Soluție permanentă, discretă și de lungă durată
Soluție: balamale cilindrice
De ce?
- Balamalele cilindrice sudabile funcţionează printr-un design foarte simplu
- Extrem de versatilă în ceea ce privește utilizările aplicației
- Sunt disponibile variante cu sau fără niplu de ungere și în două versiuni constructive
- Oțel, aluminiu și oțel inoxidabil
- Permite scoaterea uşoară a panoului sau uşii
Nevoie: Ține ușile mari pe poziție
Soluție: Balama ajustabilă 3D
De ce?
- Un tip de balama spate, ideală pentru uși mari cu montare la nivel în unități precum cele pentru aer condiționat, panouri electrice și carcase utilaje
- Permite ajustarea toleranței
- Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă
- Sunt disponibile și balamale de control al poziției cuplului ajustabil
- Aliaj de zinc turnat pentru rezistență și durabilitate
Nevoie: Funcționalitate de ridicare ușoară
Soluție: Balama cu ridicare montată cu șurub
De ce?
- Cunoscute și sub denumirea de balamale cu ridicare sau balamale plate cu ridicare
- Sunt disponibile în construcție din oțel inoxidabil sau oțel zincat sau vopsit electrostatic în negru
- Unghi de rotație al balamalei de 180°
Nevoie: soluţie care indică accesul neautorizat
Soluție: Balama mascată fixată cu șuruburi
De ce?
- Balamale mascate, potrivite atât aplicațiilor lejere, cât și celor intense
- Necesită element de prindere și tehnică de sudură pentru montare
- Cu aplicare atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă, având o ridicată putere mecanică
- Balamale de uşă mascate cu opţiuni cu ştift detaşabil pentru scoaterea facilă a uşii
- Avem disponibile și opțiuni din nailon
Nevoie: rezistență chimică puternică la ulei, solvenți și apă marină
Soluție: balamale continue
De ce?
- Balama continuă cunoscută și sub denumirea de balama pian
- Poate fi fixată cu nituri, șuruburi, cuie sau cleme
- Polipropilenă
- Disponibile sub formă de balamale continue de culoare neagră, gri sau albă
Nevoie: acces intern facil la aplicaţie
Soluţie: balamale de colţ din Plastic
De ce?
- Balama de uşă de colţ de dulap utilizată pentru panouri uşoare din oţel
- Ştiftul detaşabil permite scoaterea rapidă a uşii
- Poliamidă 30% ranforsată cu fibră de sticlă, cu știft din plastic (POM)
- Ideale pentru nevoile de reducere a greutății
Nevoie: Pentru aplicaţii de mari dimensiuni
Soluţie: Balamale metalice de colţ
De ce?
- Balama pentru uși de interior, utilizată în cazul panourilor mari din oțel
- Unghi de rotație al balamalei de 180°
- Realizate din aliaj de zinc prin turnare la cald, cu diverse finisaje
Încuietori
Securitatea este sarcina oricărei încuietori, indiferent dacă este vorba de o cutie de incinte electrice, de dulapuri de rafturi pentru servere sau de orice altceva. Asigurați-vă că alegerea pe care o faceți este solidă, astfel încât să prevină actele de vandalism sau furturile componentelor esențiale. În astfel de cazuri, aveți nevoie de o încuietoare cu camă pentru utilizări intense. Dacă aplicația dumneavoastră este într-un mediu controlat, vă recomandăm o încuietoare cu sfert de rotație, ușor de deschis. Gama din care să alegeți este vastă și vă oferă caracteristici perfecte pentru aplicația dorită.
Consultați și ghidul nostru despre alegerea încuietorii potrivite.
Nevoie: design la nivel pentru a proteja utilizatorii împotriva încurcării îmbrăcămintei sau a pielii în zone cu spațiu limitat
Soluție: încuietori cu camă cu ridicare și rotire
De ce?
- Încuietorile cu camă cu ridicare și rotire prezintă un mâner discret care poate fi ascuns când nu este folosit
- Rotație 90°
- Instalare simplă
- Mâner cu arc cu închidere prin împingere
- Pentru utilizare în spații închise și în aer liber
- Ideale pentru dulapuri, incinte și carcase de utilaje
- Cu chei identice, cu chei diferite sau cu buton de apăsare
Nevoie: Ușor de utilizat
Soluție: încuietori cu camă și mâner — Mâner în formă de L
De ce?
- Încuietori cu camă și chei, cu mâner în formă de L, ideale pentru panourile electrice și carcasele utilajelor
- Disponibile în finisaje cromate sau de culoare neagră
- Prevăzute cu chei identice sau diferite
Nevoie: Rezistă la vibrații
Soluție: Mâner ajustabil în formă de T, clasa Nema
De ce?
- Încuietoare ajustabilă cu camă și mâner T cu compresie
- Utilizate pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații
- Stil: Încuietoare cilindrică cu mâner T
- Nailon, aliaj de zinc, oțel inoxidabil
- Cu chei identice, diferite, CH751 sau fără chei
Nevoie: Ușor de montat
Soluție: încuietori cu camă și cilindru de blocare
De ce?
- Încuietoare cu blocare cu camă
- Disponibile într-o gamă largă de variante, în funcție de tip, unghi de rotație a cheii și adâncime de prindere
- Tipul 1: cu chei diferite
- Tipul 2: cu cheie care nu poate fi scoasă
- Tipul 3: cu chei identice (5333), cheia putând fi scoasă doar în poziția închis
Nevoie: Transport off-road securizat sau piese generatoare industriale
Soluție: încuietoare cu clapetă
De ce?
- Încuietoare IP54 cu blocare cu clapetă și mâner, pentru utilizări intense
- Cunoscute și sub denumirea de încuietori cu blocare prin închidere ușă
- Broasca cu apăsare poate fi deschisă din interior prin rotirea camei
- Disponibile din aliaj de zinc și nailon din oțel inoxidabil
Prin apăsarea ușii
De la încuietoarea cu arc la încuietoarea cu pârghie, încuietorile sunt sisteme de blocare sigure, ideale pentru ușile dulapurilor de date sau telecomunicații și capacele de panouri ale utilajelor. Mai puteți folosi încuietorile IP65 și pentru a avea garanția că aplicația dumneavoastră este protejată împotriva intrării murdăriei sau umezelii.
Consultați ghidul nostru pentru încuietori.
Nevoie: etanșare la vibrații
Soluție: Încuietori cu compresie — Mâner fluture ajustabil
De ce?
- Încuietoare cu mâner fluture
- Încuietoarea ajustabilă cu compresie oferă o mai bună izolație la vibrații
- Gamă variată de finisaje
- Disponibile în versiuni cu blocare
- Aliaj de zinc
Nevoie: etanşare bună
Soluție: Încuietori cu sfert de rotație — Mâner fluture
De ce?
- Încuietoare cu sfert de rotație, cu mâner fluture, prevăzute cu garnitură din cauciuc, pentru o etanșare bună
- Disponibile în trei tipuri diferite de adâncime de prindere
- Disponibile cu carcasă extra-lungă
- Disponibile din nailon, aliaj de zinc turnat sub presiune și oțel inoxidabil
- Avem disponibile versiuni cu acționare cu cheie și cu lacăt
Nevoie: Mențineți clasificarea IP65 a incintelor electrice sau protejați împotriva pătrunderii prafului și apei
Soluție: încuietoare cu arc cu sfert de rotație
De ce?
- Încuietori IP65 cu sfert de rotație pentru incinte, ideale pentru dulapuri și incinte electrice
- Disponibile în șapte diverse adâncimi de prindere și șase tipuri de capete
- Aliaj de zinc turnat sub presiune, nailon sau oțel inoxidabil
Nevoie: un aspect plăcut
Soluție: încuietori decalate de compresie cu pârghie
De ce?
- Mâner atractiv cu declanşator ridicat
- Încuietoare cu compresie, cu pârghie, disponibilă într-un interval de prindere ajustabil 0-24mm sau 24-26mm
- Disponibile fără încuietoare, cu chei identice sau diferite
Nevoie: Conectați și fixați în siguranță două componente împreună
Soluţie: încuietori extensibile ajustabile
De ce?
- Operate manual
- Gândite să ofere flexibilitate și siguranță
- Buton secundar de blocare pentru a preveni deschiderea accidentală
- Livrată cu opritor
- Oțel și oțel inoxidabil
Zăvoare și plăci de fixare pentru zăvoare
Zăvoarele magnetice sunt, de obicei, utilizate pentru mobilierul de înaltă calitate în locul mânerelor şi al aplicaţiilor industriale. Dacă vă trebuie în scopuri industriale, puteți alege zăvoare rezistente la vibrații. Zăvoarele magnetice sunt disponibile în diferite stiluri și pentru diverse grosimi de panou, toate fiind ușor de instalat și de utilizat. Plăcile de prindere pentru zăvoare nu se limitează doar la zăvoare - și cu acestea puteți folosi încuietori.
Nevoie: dispozitiv de închidere Robust
Soluție: zăvoare pentru panouri
De ce?
- Zăvoare pentru accesorii dulapuri, montate pe ușile dulapurilor sau pe panourile de acces
- Funcționează cu element de închidere, pentru a păstra aplicația bine închisă
- Blocare și deschidere sonore
- Dispozitive eficiente de închidere, pentru incinte
- Nailon
Nevoie: Mecanism simplu pentru menţinerea închisă a unei uşi sau a unui panou
Soluţie: Zăvoare magnetice fixate cu siguranţă
De ce?
- Zăvoarele magnetice pentru echipamente pentru dulapuri se instalează rapid
- Fixare cu siguranţă direct într-un orificiu
- Gama de produse este adecvată pentru diverse grosimi de panou
- Polipropilenă
Nevoie: încuietoare eficientă pentru incinte
Soluție: elemente de închidere pentru panouri
De ce?
- Montate pe ușile dulapurilor sau pe panourile de acces
- Funcționează cu zăvor, pentru ca aplicația să rămână închisă
- Blocare și deschidere sonore
- Acetal, nailon sau oțel placat
Mânere
Mânere de tragere pentru dulapuri, mânere punte, mânere încastrate, manivelă — acestea sunt doar câteva dintre stilurile disponibile. Mânerele sunt prevăzute cu diferite opțiuni de montare, din materiale diferite sau chiar sub formă de mânere pentru aplicații de sănătate și siguranță. Pentru confort, alegeți un mâner ergonomic. Dacă doriți un mâner care să se dubleze ca siguranță, o încuietoare cu camă cu mâner în formă de t sau o broască cu camă cu cheie L sunt opțiuni bune, pe care le puteți găsi sub broaște din acest ghid. Ambele oferă prindere și acționare ușoară.
Atunci când alegeți mânerul dorit, țineți cont de mediul aplicației. Spre exemplu, dacă traficul este solicitant sau spațiul este limitat, alegeți mânerul încastrat pentru ușă, pentru a preveni obstrucționarea. Puteți afla mai multe din Ghidul nostru pentru designul mânerului.
Nevoie: Ușor
Soluție: Mânere înclinate pentru dulap — tip mamă, Plastic
De ce?
- Mânere bară arcuite pentru dulapuri
- Ușoare și cu un finisaj ordonat
- Diferite dimensiuni și modele, potrivite unei varietăți de aplicații, de la dulapuri și incinte electrice, la echipamente de vitrină
- Montare prin față
Nevoie: confort și un aspect plăcut
Soluție: Mâner tubular pentru orificii, prindere în unghi drept
De ce?
- Aspect ordonat și industrial
- Marea diversitate de forme constructive și materiale le face potrivite pentru o multitudine de aplicații și medii de utilizare
- Nailon, nailon negru, oțel, aluminiu și oțel inoxidabil
Nevoie: design Compact și ergonomic
Soluție: mâner încastrat — Montare cu siguranță
De ce?
- Mâner de tragere încastrat
- Design încastrat – cu fixare prin apăsare.
- Sistem de prindere ușoară cu mâna
- Instalare facilă
- Plastic ABS, cu un finisaj mat
Nevoie: Finisaj curat și estetic
Soluție: Mânere bară — Plastic
De ce?
- Model mâner bară
- Greutate mică
- Dimensiuni și modele diferite
- Nailon
Nevoie: Rezistent la Impact
Soluție: Mâner tip punte de tragere
De ce?
- Mânere industriale de tragere
- Ideale pe post de mânere pentru utilaje, pentru carcase
- Montate frontal, cu mâner dreptunghiular de prindere
- Poliamidă PA6 GFR30
Garnituri de etanșare și garnituri estetice pentru margini
Garniturile și garniturile de etanșare pentru uși pot avea diferite aplicații. Protecția estetică pentru margini permite instalarea ușoară pe marginea produsului, oferind un aspect finisat care etanșează și protejează împotriva suprafețelor ascuțite, a impactului și a deteriorărilor cauzate de vreme. Garniturile și garniturile de etanșare celulare oferă o etanșare flexibilă și protectivă împotriva intemperiilor și inegalităților dintre două suprafețe, pentru a permite protecție împotriva vibrațiilor, intrării murdăriei și umidității. De asemenea, mai pot ajuta la reducerea zgomotului. Unele dintre ele pot chiar ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice în dulapurile și incintele electrice.
Dacă aplicația dumneavoastră este la exterior, EPDM este o bună alegere de material pentru garnitură. Rezistă la efectele timpului datorate razelor UV și mai rezistă la căldură, oxidare și condiții extreme de vreme, având proprietăți foarte bune de compresie. Neopren oferă o etanșare excelentă și rezistență la uleiuri și substanțe chimice, în timp ce garniturile din PVC sunt rezistente și rezistente.
Nevoie: protecție și etanșare pentru tablă
Soluție: garnitură cu cavitate
De ce?
- Garnitură cu cavitate laterală din EPDM
- Profilul cu clemă oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii umezelii și murdăriei
- Asigură o etanşare suplimentară pentru incinte
Nevoie: Protecție pentru utilizare în aer liber
Soluție: Bandă de izolare și etanșare
De ce?
- Banda de izolare impermeabilă şi banda de etanşare cu spumă cu celulă închisă oferă o excelentă protecţie împotriva umezelii şi aerului
- Rezistență excelentă la oxidare și intemperii
- Conformitate și flexibilitate excelente la temperaturi mici
- Bandă garnitură adezivă
Aplicații pentru accesorii căi de acces
Dacă tot nu știți sigur de ce accesorii pentru căi de acces aveți nevoie pentru aplicația dumneavoastră, am pregătit câteva recomandări. Dacă aveți întrebări despre soluții și despre modul în care acestea ar putea funcționa în cadrul aplicației dvs. specifice, vă invităm să ne contactați.
HVAC
Componentele HVAC includ accesorii de acces, care trebuie să fie suficient de robuste pentru a rezista la vibrații și la utilizarea frecventă.
- Balamale spate pentru aplicaţii intense
- Susține greutățile mari
- Rotaţie balama 180 °
- Nailon
- Mâner detașabil pentru o ușoară asamblare la fața locului
- Cama cu role necesită mai puțină forță pentru blocare
- Pot fi utilizate pentru uşi pe stânga sau pe dreapta
- Mâner interior disponibil pentru deschiderea uşii din interior
- Sunt disponibile încuietori cu compresie ajustabilă cu mâner T pentru o mai bună etanșare în condiții de vibrații
- Nailon
- Încuietoare cu compresie pentru a rezista vibrațiilor și a reduce zgomotele
- Rotaţie 90 °
- Sistemul de blocare exterior asigură protecția ușilor etanșe
- Aliaj de zinc
Încuietori cu compresie ajustabilă
- Încuietoare cu compresie ajustabilă cu camă pentru amortizarea zgomotului și o mai bună etanșare în condiții de vibrații
- Interval amplu de prindere cu șurub ajustabil
- Oferă compresie prestabilită de 6 mm
- Mânere industriale de tragere
- Cu montare frontală
- Mâner dreptunghiular de prindere
- Nailon
Dulapuri de interior și de exterior
De la cutii de joncțiune cabluri și dulapuri pentru utilități în aer liber până la dulapuri pentru computere industriale și dulapuri de montare, accesul ușor este o parte importantă a designului. Iată recomandări pentru accesorii căi de acces pentru dulapuri și sertare.
Încuietoare cu sfert de rotație — mâner fluture
- Încuietoare cu sfert de rotație și mâner fluture.
- Garnitură de cauciuc pentru o bună etanșare
- Încuietoare cu blocare cu camă
- IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS
- Zăvor cromat turnat sub presiune cu came din oțel zincat
Încuietoare cu camă cu ridicare şi rotire
- Încuietoare cu compresie cu ridicare şi rotire
- Mânerul discret se ascunde când nu este în uz
- Acționate prin închidere, blocare prin împingere
- Unghi maxim de rotație de 90 °
- Nailon
- Balama ușă de colț pentru dulap
- Sunt ideale pentru dulapuri, incinte și carcase de utilaje
- Unghi maxim de rotație de 180 °
- Aliaj de zinc turnat sub presiune; Oțel inoxidabil
- Încuietori cu sfert de rotație
- Aliaj de zinc turnat sub presiune placat cu crom
- Adecvate pentru uși pe stânga sau pe dreapta
- Sunt disponibile fără cheie sau cu chei cilindrice
- Zăvoare magnetice pentru accesorii dulapuri
- Design cu fixare prin înclichetare pentru instalare rapidă
- Se potriveşte la grosimea panoului de 0.020in (0,5 mm) la 0.080in (2 mm)
- Carcasă din polipropilenă
Generatoare
Când vă gândiți la componentele generatorului industrial de care aveți nevoie, nu lăsați accesoriile de acces pe ultima sută de metri. de exemplu, balamaua dumneavoastră vă poate facilita accesul - poate funcționa chiar și ca o măsură de securitate suplimentară, dacă este relevant. aruncați o privire la recomandările noastre:
Încuietoare cu clapetă
- Încuietoare IP54 cu blocare cu clapetă și mâner, pentru utilizări intense
- Broasca cu apăsare poate fi deschisă din interior prin rotirea camei
- Disponibile cu cheie Euro pentru exporturi către piețele europene
- Disponibile din aliaj de zinc turnat sub presiune și nailon
- Tip de balama spate pentru uz intens
- Pentru uși montate la nivel
- Rotaţie maximă balama de 270 °
- Potrivit pentru aplicații pe partea stângă și dreaptă
- Aliaj de zinc
- Garnitură laterală cu cavitate din EPDM garnitură laterală
- Livrată în role de 20 m
- Profiluri flexibile, montate prin apăsare cu mâna
Mâner încastrat montat prin apăsare
- Mâner de tragere încastrat
- Asamblare facilă prin apăsare
- Design încastrat
- Nailon 6
Încuietoare cu sfert de rotație și mâner fluture Carcasă foarte lungă
- Încuietoare cu sfert de rotaţie, cu mâner fluture
- Încuietoare cu arc
- Ideală pentru uși antifonate sau izolate
- Echipate și cu garnitură de cauciuc pentru o mai bună etanșare
- Aliaj de zinc turnat sub presiune placat cu crom, camă de oțel
Utilaje industriale
Utilajele industriale sunt dificil de proiectat. cu componentele noastre, care se potrivesc perfect aplicației dumneavoastră, alegerea accesoriile de acces devine ușoară. iată câteva sugestii de început.
Mâner pentru încuietori cu camă
- Broască cu mâner în formă de L
- Cu garnitură din cauciuc
- Încuietori cu sfert de rotație
- Avem disponibile opțiuni din aliaj de zinc, oțel inoxidabil, nailon de culoare neagră
- Balamale mascate solide
- Știft detașabil pentru scoaterea ușoară a panourilor și ușilor
- Unghi maxim de rotație de 120 °
- Partea de balama mascată de pe tocul ușii este înșurubată pe , iar partea de pe ușă este sudată sau înșurubată
- Oțel cu zinc și placaj din cupru
- Cu montare cu element de fixare și variante de sudură
- Avem disponibile și opțiuni din oțel inoxidabil
- Instalare simplă
- Cu închidere prin apăsare
- Design discret la nivel
- Ideale pentru carcase de utilaje
- ABS cu arc din oțel inoxidabil
- Soluții economice de încuietori
Încuietoare cu camă și cilindru de blocare
• Încuietoare cu blocare cu camă
• Soluții de blocare cu chei variabile
• Ideale pentru uși din oțel și carcase de utilaje
• Rotaţie cheie 90 °
• aliaj de zinc turnat sub presiune placat cu crom
Încuietori extensibile
• Încuietoare extensibilă cu compresie cu placă opritoare
• Dispozitiv de blocare capotă
• Design discret
• Opritoarea este ascunsă și prinsă sub încuietoare
• Mânerul din cauciuc negru rezistă la coroziune
• Zinc turnat sub presiune, vopsit electrostatic în negru
Transport feroviar/autovehicule specializate
Forma se îmbină cu funcționalitatea în aceste recomandări de accesorii pentru căi de acces. soluțiile sunt realizate la standarde înalte, pentru a garanta calitatea produsului finit.
Balamale mascate CU FIXARE CU ȘURUB
- Balamale mascate contra manipulării nedorite
- Instalare simplă
- Unghi maxim de rotație de 120 °
- Oțel inoxidabil
Bandă de izolare și etanșare — EPDM
- Funcționează atât ca bandă de izolare impermeabilă, cât și ca bandă de etanșare
- Spuma celulară oferă o protecție ridicată împotriva umezelii și aerului
- Rezistență excelentă la oxidare și intemperii
- Bandă garnitură adezivă cu conformitate superioară
- Flexibilă chiar și la temperaturi reduse
- EPDM
Încuietoare cu mâner T cu cupă încastrată
- încuietoare panou pentru condiţii dificile
- Design robust, mâner încastrat pentru ușă
- Ideale pentru vehicule comerciale și căi ferate în care este necesară montarea încastrată
- Oțel inoxidabil
- Fără cheie, cu cheie și blocabile
Încuietori cu compresie ajustabilă
- Încuietori IP65 cu compresie ajustabilă
- O bună compresie și izolație fonică
- Încuietoare cu camă decalată; avem disponibile și plate sau adânci
- Placate cu crom sau zinc turnat sub presiune vopsit electrostatic în negru
- Încuietoare IP54 cu blocare cu clapetă și mâner, pentru utilizări intense
- Încuietoare cu blocare prin închidere
- Cu chei identice
- Corp: oțel
- Camă: Zamak
Prezentare generală materiale
Când alegeți materialul corect pentru aplicația dorită, este esențială cunoașterea avantajelor oferite de fiecare tip. Mai jos, enumerăm câteva din materialele cheie și motivele pentru care le-ați putea alege.
Metal
Disponibile într-o gamă largă de durități, metalul este o alegere bună pentru cerințele industriale pentru încuietori și balamale și mânere. Aluminiul, spre exemplu, este rezistent, ușor și facil de modelat, în timp ce oțelul este rezistent la rugină și extrem de durabil.
Plastic
De la nailon și polipropilenă sau polietilenă, plasticul oferă și o mulțime de avantaje. Fibra de sticlă, de exemplu, oferă stabilitate dimensională, fără întindere sau contracție, în timp ce polipropilena asigură o rezistență ridicată la căldură și rigiditate. Polietilena, pe de altă parte, are ductilitate ridicată și rezistență la impact, precum și frecare redusă.
Haideți să analizăm mai în detaliu unele dintre aceste materiale:
Metal
Aluminiu
Ușor de prelucrat, rezistent la foc și cu o durată de viață lungă, necesitând întreținere minimă, aluminiul este un superconductor de căldură și electricitate – de două ori mai eficient decât cuprul, de fapt. Este rezistent, dar și ușor. Faptul că este rezistent la foc îl face o alegere excelentă din punct de vedere al securității.
Exemplu: Balama sudată
Aliaj de zinc turnat sub presiune
O materie primă ieftină, zincul turnat sub presiune oferă caracteristici de finisare de înaltă calitate, pentru o estetică atractivă. De asemenea, are capacitatea de a se modela la rece, ceea ce facilitează îmbinarea. Mai mult, oferă precizie și stabilitate dimensională ridicată și conductivitate termică ridicată.
Exemplu: Încuietoare cu sfert de rotație — mâner fluture
Oțel
Oțelul durabil este o componentă excelentă pentru accesoriile de acces. Cu o rezistență bună la întindere, metalul este maleabil și strălucitor. Ideal pentru o gamă de mânere sau pârghii, oțelul are o serie de proprietăți.
Exemplu: Încuietoare glisantă cu arc
Oțel inoxidabil
Dacă doriți un material care să ofere rezistență la coroziune, un aspect atractiv și o rezistență și duritate mai mari decât majoritatea metalelor, luați în considerare oțelul inoxidabil. De asemenea, necesită o întreținere redusă, oferind în același timp o rezistență criogenică mai mare, făcându-l ideal în medii mai reci.
Exemplu: Încuietoare cu camă cu compresie
Oțel cromat
O componentă rezistentă la coroziune, oțelul cromat prezintă un risc scăzut atunci când vine vorba de delaminare sau descuamare în timpul utilizării. O caracteristică extraordinară a materialului este că oferă și o rezistență sporită la uzură și la impact.
Exemplu: Mâner metalic de tragere
Alamă
Rezistența la uzură, soliditatea, prelucrabilitatea și ductilitatea sunt doar patru beneficii ale alamei. Oferind de asemenea duritate și conductivitate electrică și termică, componenta asigură, de asemenea, igienă și rezistență la coroziune.
Exemplu: Balama laterală
Plastic
Nailon
Cu o bună rezistență termică și chimică, rezistența la impact și flexibilitatea nailonului cresc odată cu conținutul de umiditate. Poate fi utilizat în medii cu temperaturi ridicate, ceea ce îl face ideal în industria electronică. De asemenea, oferă o bună rezistență la majoritatea substanțelor chimice, dar poate fi atacat de acizi puternici și alcool.
Exemplu: Încuietori cu un sfert de rotație
Nailon cu fibră de sticlă
Oferind rezistență la îmbătrânire, nailonul umplut cu sticlă este rezistent la apă și oferă rezistență ridicată la compresie și rezistență la întindere. În plus, rezistența la oboseală este excelentă și este una dintre cele mai bune materiale plastice rezistente la uzură disponibile.
Exemplu: Mâner bară din Plastic
Polipropilenă
Un material cu densitate mică, polipropilena oferă rezistență termică, inerție chimică și un aspect lucios ridicat. Este ușor de sudat, ceea ce îl face adecvat pentru toate tipurile de aplicații și oferă proprietăți de barieră împotriva aburului.
Acrilonitril-butadienă-stiren (ABS)
Rezistent la substanțe chimice corozive și/sau la impacturi fizice și rezistență, relativ ieftin, Acrilonitril butadien stiren (ABS) are o temperatură de topire scăzută. Acest lucru înseamnă pentru utilizator că este simplu de utilizat alături de procesele de fabricație de turnare prin injecție.
Exemplu: Încuietoare glisantă cu acțiune prin apăsare
Acetal
Veți avea o uzură bună atât în medii umede cât și uscate atunci când utilizați Acetal. De asemenea, este ușor și de înaltă rezistență, oferind o frecare redusă și o rigiditate mare.
Exemplu: Încuietoare și dispozitiv de închidere pentru ușă
Polioximetilenă (POM)
Alegeți polioximetilenă și vă veți bucura de rigiditate ridicată, duritate și rezistență ridicată la abraziune. Materialul oferă, de asemenea, rezistență ridicată la căldură, absorbție scăzută a apei și bune proprietăți electrice și dielectrice.
Exemplu: Balama de colț
EPDM
Funcționând ca izolator electric, EPDM este compatibil cu substanțele polare, făcându-l ignifug. Componenta ideală pentru căile de acces, oferă o siguranță excelentă și o rezistență remarcabilă la căldură, ozon, abur și intemperii.
Exemplu: Garnituri de izolare
Poliuretan
Având o bună rezistență la întindere, poliuretanul este rezistent la impact, rezistent la abraziune și oferă o duritate bună. De asemenea, are o rezistență bună la rupere și poate fi folosit cu un efect deosebit în accesoriile de acces.
Exemplu: Garnituri de izolare
Silicon
O componentă rezistentă la foc, care oferă rezistență dielectrică, conductivitate termică și flexiune ciclică, cauciuc siliconic oferă filtrare, alungire și rezistență mare la rupere. Datorită faptului că este rezistent la foc, poate fi utilizat cu încredere în accesoriile pentru căile de acces.
Exemplu: Încuietoare cu compresie ajustabilă
Acrilic
Beneficiați de o claritate optică excelentă cu acrilic. Componenta oferă, de asemenea, o mare rezistență la intemperii și rezistență la lumina soarelui, precum și o bună rezistență la impact și rigiditate. Cu o contracție redusă a formei, calitatea sa de întindere crește rezistența biaxială.
Exemplu: Bandă impermeabilă (suport adeziv)
Neopren
Un tip de plastic fabricat din cauciuc sintetic, neoprenul rezistă la uleiuri, substanțe chimice și radiații ultraviolete. Rezistent la abraziune, are și o rezistență ridicată la tracțiune Rețineți că rezistă mai bine la apă, solvenți și căldură decât cauciucul natural.
Exemplu: Garnituri de izolare
PVC
Există două tipuri de PVC: rigid și flexibil. Ambele sunt ieftine și oferă o bună izolație electrică. PVC Rigid are rigiditate ridicată, iar PVC-ul flexibil are o rezistență mare la impact. PVC Rigid are proprietăți de barieră împotriva vaporilor, în timp ce PVC-ul flexibil rezistă la radiații UV.
Exemplu: Protecție pentru margini
Avem disponibile schițe CAD 3D
Schițele CAD sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor; solicitați-le astăzi pe cele care vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.