Echipamente de acces — Ghidul inginerului de Design
Aplicații cheie pentru accesorii căi de acces
Realizați un dulap industrial. Printre chestiunile de care trebuie să țineți cont se numără siguranța și poate protecția împotriva vibrațiilor și reducerea zgomotelor. Dulapurile exterioare de utilități, dulapurile electrice, utilajele, piesele de generatoare industriale, componentele HVAC și dulapurile de date necesită toate abordarea a cel puțin uneia dintre aceste chestiuni.
Gama noastră de soluții de feronerie de acces, inclusiv încuietori, zăvoare, mânere și balamale, vă poate ajuta cu toate cerințele, oferindu-vă securitate, acces controlat, operare productivă și reducerea costurilor inutile de reparații.
Acest ghid este conceput pentru a vă oferi o introducere în domeniu, care acoperă:
- Clasificări IP și NEMA
- Soluții în funcție de aplicație
- Modele personalizate pentru a se potrivi cerințelor dvs
Clasificări IP și NEMA
Fiind ingineri de design, cunoașteți clasificările IP pentru incintele de exterior și anumite dulapuri de interior. Clasificările IP – prescurtare de la Protecție Intrare sau Protecție Internațională – sunt mai bine cunoscute în Europa, în timp ce clasificarea NEMA este, de obicei, folosită în America de Nord. Atât incintele electrice IP, cât și NEMA necesită echipamente de acces cu aceeași clasificare pentru a-și menține calificativul.
Cele două clasificări stabilesc gradul de protecție oferit de incintele electrice și industriale împotriva intrării obiectelor solide străine și intrării umezelii. În ghidul nostru veți găsi conversii aproximative ale clasificărilor IP la NEMA Ce sunt clasificările NEMA și IP? Iată mai jos cum se traduc clasificările NEMA și IP. Rețineți: numerele care alcătuiesc clasificarea IP denotă protecție împotriva materialelor solide și lichide.
Tip incintă
| NEMA | Cod IP | Definiții NEMA | Protecție împotriva obiectelor solide | Protecție împotriva lichidelor |
| 3 | IP54 |
Pentru utilizare în interior sau în aer liber protejează personalul împotriva contactului accidental cu echipamentele închise împotriva căderii murdăriei, ploii, lapoviței, zăpezii, prafului suflat cu vânt și formării externe a gheții |
5 = Protejat împotriva pătrunderii prafului Permite Intrarea limitată |
4 = Apă pulverizată din toate direcțiile Permite Intrarea limitată |
| 4 | IP65 |
Pentru utilizare în spații închise sau în aer liber protejează personalul împotriva contactului accidental cu echipamentele închise împotriva căderii murdăriei, prafului suflat de vânt; ploii, laviței, zăpezii, stropirii cu apă, apei direcționate pentru furtun; și formării externe a gheții |
5 = Protejat împotriva pătrunderii prafului Permite Intrarea limitată |
6 = Jeturi puternice de apă din toate direcţiile Permite Intrarea limitată |
Soluții în funcție de aplicație
HVAC
-
Aer condiţionat
-
Refrigerare industrială
-
Unități de încălzire
Îmbunătățiți funcționalitatea și protejați-vă componentele sistemelor HVAC de zgomote și vibrații. De asemenea, va trebui să vă gândiți la modul în care vă gestionați cablurile, deci consultați cel mai bun ghid pentru gestionarea cablurilor.
Asigurați-vă proiectul cu:
- Suitable for three-dimensional door adjustment
- Ideal for large, flush-fitting doors
- Left and right-handed surface mounting and orientation are available
- Zinc alloy with steel pin
*Dimensions in millimetres
Încuietori cu camă și mâner
- Gamă variată de modele – mâner HVAC prezentat aici
- Mâner detașabil pentru o ușoară asamblare la fața locului
- Designul cu camă cu role permite folosirea unei forțe mai mici și o acțiune simplă de blocare
- Designul universal este potrivit atât ușilor pe stânga, cât și pe dreapta
- Încuietoare tip mâner în „L” din nylon cu camă cu rotiță din nylon – potrivită pentru grosimi variate de panouri și uși.
- Încuietoare ajustabilă cu compresie şi mâner tip T pentru o mai bună etanşare în condiţii de vibraţii
* Dimensiuni în milimetri
- Profiluri prinse cu cleme, care oferă protecție și etanșare pentru margini
- Protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii umezelii și murdăriei
- Sunt disponibile diferite variante — garnitură laterală cu cavitate, văzută mai jos
- Vizualizați aici garniturile noastre adezive din EPDM
* Dimensiuni în milimetri
Dulapuri pentru interior și exterior
- Incinte de telecomunicații exterioare
- Dulapuri pentru sisteme de date
- Casete de conexiuni
De la soluții de securizare a ușilor, la diferite tipuri de balamale pentru dulapuri, aceste produse vă vor atrage comenzi repetate din partea clienților.
Proiectați produse de calitate cu:
Încuietori cu camă și cilindru de blocare
- Încuietoare IP65 cu sfert de rotație – corespunde cu aproximație clasificării NEMA 4*
- Disponibilă din aliaj de zinc și cu blocare cu camă din nailon
- Două chei livrate pentru fiecare broască
- Cama vândută separat
*Conversiile pot varia; vă rugăm să verificați înainte de achiziție.
Balama mascată montată cu șuruburi
- Balamalele mascate împiedică pătrunderea din exterior
- Detașabilă, cunoscută și sub denumirea de balama cu desfacere
- Perfecte pentru condiții dificile
- Adecvat pentru uşi cu îndoire de 25 mm
- Rotaţie balama de 110˚
- Oțel cu finisaj placat din zinc, pentru a rezista la coroziuni
- Balamaua continuă, cunoscută și sub denumirea de balama pian, distribuie greutatea uniform pe toată ușa
- Aplicații ușoare spre medii, cum ar fi panourile de acces.
- Rezistență chimică bună la uleiuri, solvenți și apă marină
- Polipropilenă
Generatoare
- Comutatoare de Transfer
- Transformatoare
- Generatoare industriale
Oferim o gamă largă de soluții concepute pentru a vă satisface cerințele specifice pentru controlul accesului. Rețineți: generatoarele produc vibrații, prin urmare, pentru a vă proteja aplicația, aveți nevoie și de alte lucruri, pe lângă accesoriile pentru căile de acces.
Protejați-vă proiectul cu:
Încuietoare cu clapetă
- Încuietoare ușă pentru condiții dificile
- închidere prin apăsare (închidere prin apăsare)
- Clasificare IP54 (corespunde cu aproximație standardului NEMA 3*)
- Caracteristică de siguranță prin cama mobilă - încuietoarea poate fi deschisă de la interior prin rotirea camei.
- Disponibile cu camă din alamă sau aliaj de zinc
- Prevăzute cu chei identice sau diferite, modele cu lacăt sau fără chei
- Model de încuietoare cu blocare cu mâner cu lacăt, pentru Eurokey, pentru aplicațiile exportate în țările europene selecționate
*Conversiile pot diferi; verificați înainte de a achiziționa
* Dimensiuni în milimetri
Balama plată cu montare înecată
- Acestea sunt denumite în mod obișnuit balamale cu curea
- Gamă de modele – balama cu basculare liberă, versiunea 5, prezentată aici
- Balamale din oțel pentru uși grele, pentru utilizări intense, montare normală/la nivel, izolate
- Rotaţie maximă balama 180 °
- Exemplu prezentat mai jos: oţel cu ştift din oţel inoxidabil
*Dimensiuni în milimetri
- Încuietori cu compresie ajustabilă - fixare perfectă
- Compresie bună, amortizare a zgomotului și o mai bună etanșare în condiții de vibrații
- Clasificare IP65 (corespunde cu aproximație standardului NEMA 4*)
- Trei tipuri de came disponibile
- Aliaj de zinc turnat sub presiune
*Conversiile pot diferi; verificați înainte de a achiziționa
Construcția de utilaje
- Utilaje industriale
- Producție
- Automate comerciale
Preveniți defecțiunile în aplicațiile utilizate constant, cu o gamă largă de soluții de nivel industrial. Dacă aplicația dvs. este în aer liber, puteți găsi, de asemenea, merită să citiți materialele alese pentru dulapuri și incinte de exterior.
Prelungiți durata de viață a proiectului dumneavoastră cu:
- Încuietori cu compresie ajustabilă
- Ideale pentru spații înguste
- Compresie bună şi amortizarea zgomotului
- Livrată cu garnitură de etanșare
- Clasificare IP65 (corespunde cu aproximație standardului NEMA 4*)
- Trei tipuri de came disponibile
- Zinc turnat sub presiune
*Conversiile pot diferi; verificați înainte de a achiziționa
* Toate dimensiunile în milimetri
Balamale plate — montare cu prezon filetat
- Pentru uși grele, montate la nivel, cu instalare cu prizon filetat
- Denumite în mod obișnuit balamale spate
- Sunt disponibile diverse variante
- Rotaţie maximă balama 270 °
- Potrivit pentru aplicații pe partea stângă și dreaptă
- Proiectate pentru utilizare repetată zilnică; asigură încărcarea uniformă a sarcinii pe uși
- Aliaj de zinc cu ştift din oţel inoxidabil
* Dimensiuni în milimetri
Încuietoare extensibilă ajustabilă cu opritor secundar
- Cunoscute și sub denumirea de încuietori de comutare; operate manual
- Gândite să ofere flexibilitate și siguranță
- Buton secundar de blocare pentru a preveni deschiderea accidentală
- Oțel inoxidabil
*Dimensiuni în milimetri
Modele personalizate pentru a se potrivi cerințelor dvs
Nu toate aplicațiile sunt identice, de aceea, puteți personaliza gamele noastre standard, precum încuietorile, zăvoarele și balamalele pentru a se potrivi cerințelor dvs.
Lată un exemplu de personalizare a încuietorilor:
Alegeți tipul de încuietoare, apoi specificați inserțiile, carcasele și designul încuietorilor cu camă necesare pentru cerințele pe care le aveți.
Preferați o inserție din nailon, în locul uneia din oțel inoxidabil? Doriți să creșteți adâncimea de prindere a încuietorii?
Dumneavoastră alegeți! Dacă aveți nevoie de sfaturi, experții noștri sunt bucuroși să vă ajute în alegerea soluției.
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.