Testați produsele înainte
de a le cumpăra, cu
Cu ajutorul serviciului nostru de mostre gratuite, aprovizionarea cu componente pentru proiectul dumneavoastră devine mult mai simplă
Pentru a vă furniza produsul care se potrivește cel mai bine necesităților dvs., vă recomandăm testarea mostrelor pentru a garanta compatibilitatea, și, cel mai bun lucru, este şi gratuit! Chiar dacă produsul nu se potrivește cerințelor dumneavoastră, nu ezitați să comandați un eșantion sau să apelați unul dintre experții noștri pentru a-l găsi pe cel care o face.
Solicitați mostre în 3 pași simpli
Găsiți produsul pentru care ați dori o mostră
Localizați produsul dvs. prin răsfoirea barei de navigație sau, alternativ, puteți utiliza căsuțele de căutare din partea superioară a paginii unde să tastați un cuvânt cheie, cum ar fi „capac și bușon” sau un număr de piesă dacă este cazul.
Produsele care fac parte din „Programul de mostre gratuite” vor avea simbolul și opţiunea „mostră gratuită”.
Faceți clic pe butonul „Mostră gratuită”
După ce ați găsit produsul pentru care doriți o mostră, comandați-o făcând clic pe butonul „Mostră gratuită” din meniul coloanei „Opțiuni”.
Articolul dvs. va fi apoi adăugat în coș, moment în care fie vă puteți finaliza cererea, fie puteți continua să faceți cumpărături și să finalizați cererea când doriți.

Finalizare comandă
Atunci când doriți să finalizați cererea dvs. de comandă pentru mostră, mergeți la ecranul de verificare date făcând clic pe butonul Coș de cumpărături și finalizați procesul de verificare date.
În acest moment, va trebui fie să creați un cont, fie să puteți continua ca oaspete. În oricare caz, va trebui să furnizați datele dumneavoastră de contact, astfel încât să vă poată fi trimis eșantionul.