Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
5,768 € - 12,7411 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
5
M8
Preto
TPE
10,5049 € - 11,0539 € 220 Em stock
50.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
16,9414 € - 17,8354 € 40 Em stock
40.0 mm
5
M8
Cinzento
Alumínio
25,5749 € - 26,92 € 5 Em stock
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Alumínio
22,8618 € - 24,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Alumínio
15,7899 € - 16,6345 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
6
16.0 mm
Preto
PA
11,0416 € - 11,6287 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
13,8947 € - 14,628 € 20 Em stock
40.0 mm
5
M8
Cinzento
Aço inoxidável 304
40,8086 € - 42,9613 € Solicite o prazo de entrega aqui
129.0 mm
6
8.0 mm
Preto
PA
14,2964 € - 15,0483 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
0,1427 € - 0,3153 € 1450 Em stock
50.0 mm
6
M6
Preto
PA
5,5002 € - 5,7906 € 60 Em stock
40.0 mm
5
M8
Preto
PP
8,3636 € - 8,8044 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Preto
PP
2,6806 € - 5,9257 € 13495 Em stock
40.0 mm
6
M6
Preto
Nylon
2,7802 € - 4,3248 € 29 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,5321 € - 5,8225 € 10 Em stock
60.0 mm
4
M12
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,3963 € - 14,1213 € 421 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
12,8647 € - 28,428 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
5
M12
Preto
TPE
3,95 € - 4,1653 € 39 Em stock
50.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,6552 € - 3,8468 € 335 Em stock
25.0 mm
4
M5
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
  • de 12
Volante de toque suave 43.0 mm Inserção M8 PP;TPE Preto

10188002

Intervalo de preços
12,7411 € - 5,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188552

Intervalo de preços
11,0539 € - 10,5049 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 40.0 mm M8 Alumínio Cinzento

10271681

Intervalo de preços
17,8354 € - 16,9414 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    40.0 mm
Volante 60.0 mm M12 Alumínio Cinzento

10271728

Intervalo de preços
26,92 € - 25,5749 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    60.0 mm
Volante 50.0 mm M10 Alumínio Cinzento

10271759

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    50.0 mm
Volante 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Preto

10188767

Intervalo de preços
16,6345 € - 15,7899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 61.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188705

Intervalo de preços
11,6287 € - 11,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 Aço inoxidável 304 Cinzento

10271643

Intervalo de preços
14,628 € - 13,8947 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    12.2 mm
  • Altura geral
    24.2 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Volante 129.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188682

Intervalo de preços
42,9613 € - 40,8086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    47.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 82.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188729

Intervalo de preços
15,0483 € - 14,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M6 60.0 mm PA Preto

10144084

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,1427 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante M8 40.0 mm Preto PP

10275252

Intervalo de preços
5,7906 € - 5,5002 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M10 Preto

10275351

Intervalo de preços
8,8044 € - 8,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M6 40.0 mm Preto Nylon

10280676

Intervalo de preços
5,9257 € - 2,6806 €

Níveis de stock
13495 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188385

Intervalo de preços
4,3248 € - 2,7802 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188613

Intervalo de preços
5,8225 € - 5,5321 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188316

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
421 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante de toque suave 77.0 mm Inserção M12 PP;TPE Preto

10188033

Intervalo de preços
28,428 € - 12,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    46.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188514

Intervalo de preços
4,1653 € - 3,95 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188217

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6552 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4