Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
25,5749 € - 26,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M10
Cinzento
Alumínio
4,6391 € - 4,8863 € 205 Em stock
40.0 mm
5
M8
Preto
PP
22,8618 € - 24,0669 € 4 Em stock
50.0 mm
5
M8
Cinzento
Alumínio
16,9414 € - 17,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M8
Cinzento
Alumínio
25,5749 € - 26,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Alumínio
3,9613 € - 4,1766 € 358 Em stock
28.0 mm
5
M6
Preto
PP
5,7257 € - 6,0275 € 11 Em stock
50.0 mm
5
M8
Preto
PP
9,5687 € - 10,0734 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
22,8618 € - 24,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Alumínio
16,9414 € - 17,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M6
Cinzento
Alumínio
26,5637 € - 27,9645 € Solicite o prazo de entrega aqui
99.0 mm
6
8.0 mm
Preto
PA
12,8647 € - 13,5445 € Solicite o prazo de entrega aqui
69.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
4,7833 € - 10,5735 € 750 Em stock
60.0 mm
4
M8
Preto
Nylon
22,8618 € - 24,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M8
Natural
Alumínio
10,5049 € - 11,0539 € 220 Em stock
50.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
15,7899 € - 16,6345 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
6
16.0 mm
Preto
PA
11,0416 € - 11,6287 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
5,768 € - 12,7411 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
5
M8
Preto
TPE
1,5973 € - 1,6813 € 751 Em stock
25.0 mm
5
M4
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,5002 € - 5,7906 € 60 Em stock
40.0 mm
5
M8
Preto
PP
  • de 12
Volante 60.0 mm M10 Alumínio Cinzento

10271766

Intervalo de preços
26,92 € - 25,5749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    60.0 mm
Volante M8 40.0 mm Preto PP

10275344

Intervalo de preços
4,8863 € - 4,6391 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante 50.0 mm M8 Alumínio Cinzento

10271704

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    31.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    50.0 mm
Volante 40.0 mm M8 Alumínio Cinzento

10271742

Intervalo de preços
17,8354 € - 16,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616991099
  • Diâmetro total
    40.0 mm
Volante 60.0 mm M12 Alumínio Cinzento

10271773

Intervalo de preços
26,92 € - 25,5749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    60.0 mm
Volante M6 28.0 mm 25.0 mm Preto PP

10275238

Intervalo de preços
4,1766 € - 3,9613 €

Níveis de stock
358 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M8 50.0 mm Preto PP

10275382

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7257 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante 51.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188699

Intervalo de preços
10,0734 € - 9,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm M10 Alumínio Cinzento

10271698

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    31.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    50.0 mm
Volante 40.0 mm M6 Alumínio Cinzento

10271735

Intervalo de preços
17,8354 € - 16,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    40.0 mm
Volante 99.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188668

Intervalo de preços
27,9645 € - 26,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 69.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188712

Intervalo de preços
13,5445 € - 12,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 60.0 mm Preto Nylon

10280485

Intervalo de preços
10,5735 € - 4,7833 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
Volante 50.0 mm M8 Alumínio Natural

10386316

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7616100099
  • Diâmetro total
    50.0 mm
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188552

Intervalo de preços
11,0539 € - 10,5049 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Preto

10188767

Intervalo de preços
16,6345 € - 15,7899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 61.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188705

Intervalo de preços
11,6287 € - 11,0416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante de toque suave 43.0 mm Inserção M8 PP;TPE Preto

10188002

Intervalo de preços
12,7411 € - 5,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188125

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5973 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M8 40.0 mm Preto PP

10275252

Intervalo de preços
5,7906 € - 5,5002 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5