Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,9613 € - 4,1766 € 358 Em stock
28.0 mm
M6
Female
PP
9,991 € - 22,0729 € 13 Em stock
61.0 mm
M10
Female
23.0 mm
PA
9,5687 € - 10,0734 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
8,3636 € - 8,8044 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Female
PP
0,1049 € - 0,2319 € 1700 Em stock
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Aço
6,2747 € - 6,5981 € 981 Em stock
50.0 mm
M10
Female
PP
4,6391 € - 4,8863 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
PP
5,768 € - 12,7411 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Furo roscado
13.0 mm
TPE
5,7257 € - 6,0275 € 11 Em stock
50.0 mm
M8
Female
PP
7,5911 € - 16,7787 € 377 Em stock
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
16,9414 € - 17,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Alumínio
25,5749 € - 26,92 € 1 Em stock
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Alumínio
22,8618 € - 24,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Alumínio
11,0972 € - 11,6781 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
M6
Female
8.0 mm
Aço inoxidável
4,7833 € - 10,5735 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M8
Female
PA
5,5002 € - 5,7906 € 60 Em stock
40.0 mm
M8
Female
PP
2,6806 € - 5,9257 € 13199 Em stock
40.0 mm
M6
Female
PA
11,571 € - 12,1838 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.0 mm
M10
Furo roscado
17.0 mm
TPE
0,1427 € - 0,3153 € 1450 Em stock
50.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
PA
12,8647 € - 28,428 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
M12
Furo roscado
20.0 mm
TPE
  • de 12
Volante 28.0 mm Inserção M6 PP

10275238

Intervalo de preços
4,1766 € - 3,9613 €

Níveis de stock
358 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
  • Código do material
    3926300090
Volante 61.0 mm Furo de passagem 6H roscado M10 PA Preto

10188736

Intervalo de preços
22,0729 € - 9,991 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 51.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188699

Intervalo de preços
10,0734 € - 9,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm Inserção M10 PP

10275351

Intervalo de preços
8,8044 € - 8,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
  • Código do material
    3926300090
Volante 60.0 mm M6 6.0 mm Aço Aço

10144077

Intervalo de preços
0,2319 € - 0,1049 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante 50.0 mm Inserção M10 PP

10275368

Intervalo de preços
6,5981 € - 6,2747 €

Níveis de stock
981 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
  • Código do material
    3926300090
Volante 40.0 mm Inserção M8 PP

10275344

Intervalo de preços
4,8863 € - 4,6391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
Volante de toque suave 43.0 mm Inserção M8 PP;TPE Preto

10188002

Intervalo de preços
12,7411 € - 5,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm Inserção M8 PP

10275382

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7257 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
  • Código do material
    3926300090
Volante 40.0 mm Inserção M8 PA

10188453

Intervalo de preços
16,7787 € - 7,5911 €

Níveis de stock
377 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
Volante 40.0 mm Roscada M6 Alumínio Natural

10271674

Intervalo de preços
17,8354 € - 16,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm Roscada M10 Alumínio Natural

10271711

Intervalo de preços
26,92 € - 25,5749 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm Roscada M8 Alumínio Natural

10386316

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 31.0 mm Roscada M6 Aço inoxidável Natural

10271780

Intervalo de preços
11,6781 € - 11,0972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm Inserção M8 PA

10280485

Intervalo de preços
10,5735 € - 4,7833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    18.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
  • Código do material
    3926300090
Volante 40.0 mm Inserção M8 PP

10275252

Intervalo de preços
5,7906 € - 5,5002 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Estilo de fixação
    Inserção
  • Código do material
    3926300090
Volante 40.0 mm Inserção M6 PA Preto

10280676

Intervalo de preços
5,9257 € - 2,6806 €

Níveis de stock
13199 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    12.0 mm
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Inserção
Volante de toque suave 66.0 mm Inserção M10 PP;TPE Preto

10188026

Intervalo de preços
12,1838 € - 11,571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    38.5 mm
  • Altura geral
    38.5 mm
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M6 60.0 mm PA Preto

10144084

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,1427 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante de toque suave 77.0 mm Inserção M12 PP;TPE Preto

10188033

Intervalo de preços
28,428 € - 12,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    46.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto