Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
3,9825 € - 4,1912 € 337 Em stock
40.0 mm
4
M6
Preto
Fenólico
5,866 € - 6,1676 € 178 Em stock
50.0 mm
4
M10
Preto
Fenólico
0,9422 € - 0,9917 € 760 Em stock
45.0 mm
5
M8
Preto
Nylon
0,9908 € - 1,0428 € 890 Em stock
45.0 mm
5
M8
Preto
Nylon
0,6164 € - 0,6486 € 3569 Em stock
50.0 mm
6
M10
Preto
Nylon
8,8683 € - 9,3318 € 112 Em stock
56.0 mm
4
M10
Cinzento
PA
2,7665 € - 2,9066 € 3 Em stock
28.0 mm
5
M6
Preto
PP
5,4682 € - 5,7587 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M8
Preto
PP
6,1027 € - 6,4261 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M8
Preto
PP
0,1427 € - 0,3153 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
6
M8
Preto
PA
2,3014 € - 2,4217 € 132 Em stock
32.0 mm
4
M5
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,95 € - 4,1653 € 39 Em stock
50.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,6552 € - 3,8468 € 335 Em stock
25.0 mm
4
M5
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
7,5911 € - 16,7787 € 327 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
9,991 € - 22,0729 € 13 Em stock
61.0 mm
6
M10
Preto
PA
13,8947 € - 14,628 € 20 Em stock
40.0 mm
5
M8
Cinzento
Aço inoxidável 304
7,8784 € - 8,2884 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
5
M8
Preto
TPE
22,8618 € - 24,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Alumínio
2,5853 € - 2,7208 € 57 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,8964 € - 4,1004 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
4
M10
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
  • de 12
Volante M6 40.0 mm Fenólico Preto

10252178

Intervalo de preços
4,1912 € - 3,9825 €

Níveis de stock
337 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
Volante M10 Preto

10252208

Intervalo de preços
6,1676 € - 5,866 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante M8 45.0 mm Nylon Preto

10252314

Intervalo de preços
0,9917 € - 0,9422 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
Volante M8 45.0 mm Nylon Preto

10252321

Intervalo de preços
1,0428 € - 0,9908 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
Volante M10 Preto

10257357

Intervalo de preços
0,6486 € - 0,6164 €

Níveis de stock
3569 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    6
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante 56.0 mm Inserção M10 PA Cinzento

10188057

Intervalo de preços
9,3318 € - 8,8683 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Inserção
Volante M6 28.0 mm 25.0 mm Preto PP

10275191

Intervalo de preços
2,9066 € - 2,7665 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M8 40.0 mm Preto PP

10275337

Intervalo de preços
5,7587 € - 5,4682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    5
Volante M8 50.0 mm Preto PP

10275375

Intervalo de preços
6,4261 € - 6,1027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M8 60.0 mm PA Preto

10144060

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,1427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188248

Intervalo de preços
2,4217 € - 2,3014 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188514

Intervalo de preços
4,1653 € - 3,95 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188217

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6552 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188453

Intervalo de preços
16,7787 € - 7,5911 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 61.0 mm Furo de passagem 6H roscado M10 PA Preto

10188736

Intervalo de preços
22,0729 € - 9,991 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 Aço inoxidável 304 Cinzento

10271643

Intervalo de preços
14,628 € - 13,8947 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    12.2 mm
  • Altura geral
    24.2 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Volante de toque suave 53.0 mm Inserção M8 PP;TPE Preto

10188019

Intervalo de preços
8,2884 € - 7,8784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm M10 Alumínio Cinzento

10271759

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    50.0 mm
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188255

Intervalo de preços
2,7208 € - 2,5853 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188507

Intervalo de preços
4,1004 € - 3,8964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4